ADS54J64EVM
ADS54J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング ADC の評価基板
ADS54J64EVM
概要
ADS54J64 評価基板 (EVM) は、クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/Dコンバータ (ADC) である ADS54J64 の評価に使用できます。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。この評価基板は、TSW14J56EVM や TSW14J50EVM など、TI のさまざまなデータ・キャプチャ・ツールに直接接続できる設計を採用しています。ADS58J64EVM GUI と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) 解析ツールによる追加サポートも利用できます。回路図、ガーバー、部品表 (BOM) など、ADS54J64EVM 設計パッケージも利用できます。
ADS54J64EVM は FMC コネクタを搭載しており、有力 FPGA ベンダの多数の FMC コネクタ搭載開発キットとの組み合わせが可能です。
特長
- トランス結合型の信号入力回路により、シングルエンドから差動への信号変換が可能
- 超低ジッタ、超低位相ノイズのクロックである LMK04828 は、JESD204B サブクラス 1 のクロックを生成する包括的なソリューションであり、FPGA インターフェイスの簡素化に貢献
- デバイス・ソフトウェア GUI を使用する場合、USB コネクタと FTDI の USB から SPI へのバス変換機能を使用してデバイスのレジスタにプログラム (書き込む)
- 標準的な FMC コネクタを採用しており、TI の TSW14J5xEVMデータ・キャプチャ・ソリューションと FPGA ベースのプラットフォームの間の直接インターフェイスが可能
- 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) 解析ツールは ADC EVM 出力のデータ・キャプチャやストレージなどの包括的な信号解析環境を実現
- ADS54J64 評価基板
- Mini-USB ケーブル (2m)
高速 ADC(≧10 MSPS)
開始する
- 評価ボード ADS54J64EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW14J57EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW14J57EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
ADS54J64EVM — ADS54J64 クワッド・チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング ADC の評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBAC161 — ADS58J64EVM GUI
SBAC161 — ADS58J64EVM GUI
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 08 1 2017
製品
レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac161 or www.ti.com/lit/xx/sbac161/sbac161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC161. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS54J64 Evaluation Module User's Guide | 2017年 9月 15日 | |||
証明書 | ADS54J64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | ADS54J64 クワッド・チャネル、14ビット、1GSPS、2xオーバーサンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 10月 10日 |