AFE4300EVM-PDK

AFE4300 体重計と体組成測定向け AFE のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

AFE4300EVM-PDK

購入

概要

AFE4300EVM-PDK is a platform for evaluating the AFE4300 device. AFE4300 is a low cost Analog-Front-End incorporating two separate signal chains, one targeting weight measurement and the other targeting body composition analysis. The EVM provides access for load cell terminals to support up to four load cell inputs for weigh scale measurements, BCM terminals to support up to three tetra-polar complex impedance measurements. Users can also feed any type of single ended or differential signals directly to the AFE4300 through the auxiliary (AUX1 and AUX2) inputs. External support circuits such as anti-aliasing network for load cell terminals, trim-pot for setting the gain of the Instrumentation Amplifier at the Weigh Scale Front-end, Instrumentation amplifiers for the BCM differential terminals, load cell simulation block, impedance simulation block, clocks and external references are provided for testing purposes.

The evaluation module comes with a LabVIEW-based graphical user interface that allows the user to easily configure the device to capture data and perform analysis on the data. Note that the AFE4300EVM-PDK is intended for prototyping and evaluation purposes only and is not intended to be used with real subjects or patients.

特長
  • Support for up to four load cell inputs
  • Support for three tetra-polar impedance measurements
  • On-board load cell simulation block
  • Acquire data at up to 860 samples/second in data capture mode
  • USB based power and PC application connectivity
バイオセンシング AFE
AFE4300 体重と体組成測定向け、アナログ フロント エンド (AFE)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. AFE4300EVM-PDK セキュア・フォルダへのアクセスのご請求
  2. AFE4300EVM-PDK のご注文
  3. AFE4300EVM-PDK GUI のダウンロード
  4. AFE4300EVM-PDK User's Guide (英語) のダウンロード

購入と開発の開始

評価ボード

AFE4300EVM-PDK — AFE4300 体重および体組成測定 AFE パフォーマンス・デモンストレーション・キット(PDK)

サポート・ソフトウェア

SLAC528 — AFE4300EVM-PDK Software v1.16

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC528 AFE4300EVM-PDK Software v1.16

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 04 5 2013
download AFE4300EVM-PDK Software v1.16 (zip)  — 177588 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
AFE4300EVM-PDK AFE4300 体重計と体組成測定向け AFE のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac528 or www.ti.com/lit/xx/slac528d/slac528d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC528. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

SLAC681 — AFE4300EVM-PDK Firmware Source v1.0

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SLAC681 AFE4300EVM-PDK Firmware Source v1.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 12 8 2014

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バイオセンシング AFE
AFE4300 体重と体組成測定向け、アナログ フロント エンド (AFE)
ハードウェア開発
評価ボード
AFE4300EVM-PDK AFE4300 体重計と体組成測定向け AFE のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac681 or www.ti.com/lit/xx/slac681/slac681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC681. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE4300EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2012年 8月 29日
証明書 AFE4300EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート AFE4300 体重および体組成測定用の低コスト統合アナログ・フロント・エンド データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 2017年 10月 9日
アプリケーション・ノート Impedance Measurement with AFE4300 2013年 10月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ