AFE4300
- 体重計フロントエンド
- 4 つまでの負荷セルの入力に対応
- レシオメトリック測定用の、オンチップ負荷セルの励起電圧 1.7V
- 入力換算ノイズ 68nVrms
(0.1Hz~2Hz) - ベストフィット直線性:フルスケールの 0.01%
- 体重測定:540µA
- 体組成フロント・エンド
- 3 つまでの四極性複合インピーダンス測定に対応
- 6 ビット、1MSPS の正弦波を生成するデジタル/アナログ・コンバータ (DAC)
- 247.5µArms、±20% の励起ソース
- 2Hz BW で 0.1Ωの測定 RMS ノイズ
- 体組成測定:970µA
- A/D コンバータ (ADC)
- 16 ビット、860SPS
- 消費電流:110µA
AFE4300は低コストのアナログ・フロント・エンドで、2つの独立した信号チェーンが組み込まれています。1つの信号チェーンは体重(WS)測定用で、もう1つは体組成測定(BCM)分析用です。16ビット、860SPSのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が、両方のチェーン間で多重化されます。体重測定チェーンには、計装アンプ(INA)が含まれており、外付けの抵抗によりゲインが設定されます。その後に、6ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)によるオフセット訂正と、レシオメトリック測定用の固定1.7Vで外部のブリッジ/負荷セルを駆動する回路があります。
また、AFE4300では正弦電流を身体に流すことで、体組成を測定できます。正弦電流は内部のパターン・ジェネレータと6ビット、1MSPSのDACにより生成されます。この正弦電流は、電圧から電流へのコンバータにより、2つの端子の間で人体に印加されます。身体のインピーダンスによって2つの端子間に発生する電圧が差動アンプで測定されて、整流され、16ビットのADCにより振幅が抽出され測定されます。
AFE4300は2V~3.6Vで動作し、0℃~+70℃で動作が規定されており、LQFP-80パッケージで供給されます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートを入手できます。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE4300 体重および体組成測定用の低コスト統合アナログ・フロント・エンド データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 8月 19日 |
アプリケーション・ノート | Impedance Measurement with AFE4300 | 2013年 10月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE4300EVM-PDK User's Guide (Rev. A) | 2012年 8月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4300EVM-PDK — AFE4300 体重計と体組成測定向け AFE のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)
AFE4300EVM-PDK is a platform for evaluating the AFE4300 device. AFE4300 is a low cost Analog-Front-End incorporating two separate signal chains, one targeting weight measurement and the other targeting body composition analysis. The EVM provides access for load cell terminals to support up to four (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PN) | 80 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。