AFE58JD18EVM

AFE58JD18 評価基板

AFE58JD18EVM

購入

概要

<p>AFE58JD18 評価基板 (EVM) は、高性能と小型サイズを必要とする超音波システム向けの設計を採用した高集積アナログ フロント エンド (AFE) ソリューションです。AFE58JD18EVM は、包括的なタイム ゲイン制御 (TGC) を行う画像処理パスと連続波ドップラー (CWD) パスを統合済みです。また、開発ユーザーはシステム性能を最適化するために、電力 / ノイズのさまざまな組み合わせから 1 つを選択することもできます。したがって、AFE58JD18EVM は、ハイエンド システムに加えて、ポータブル システムにも適した超音波 AFE ソリューションです。</p>

特長
  • 6 チャネルの包括的な AFE
  • プログラマブル ゲインの低ノイズ アンプ (LNA)
  • 40dB の低ノイズ、電圧制御アッテネータ
  • 14 ビット A/D コンバータ (ADC)
  • LVDS (低電圧差動信号伝送) または JESD204B のデータ形式
  • JESD204B のデータ キャプチャと性能評価を実施するには、TSW14J50EVM と、高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) が必要
超音波 AFE
AFE5818 パッシブ CW ミキサ搭載、0.75nV/√Hz、124mW/チャネル、16 チャネル、超音波アナログ フロント エンド AFE58JD18 140mW/チャネルの電力、0.75nV/√Hz のノイズ、16 チャネル、超音波アナログ フロント エンド
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

AFE58JD18EVM の設計リソースが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

AFE58JD18EVM — AFE58JD18 評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC326 — HMC-DAQ GUI, v2.8

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC326 HMC-DAQ GUI, v2.8

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 03 11 2015
download HMC-DAQ GUI, v2.8 (zip)  — 199119 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
ADS52J90EVM ADS52J90 14 ビット、マルチチャネル、低消費電力、高速 ADC の評価基板 AFE5816EVM AFE5816 の評価基板 AFE5818EVM AFE5818 評価モジュール AFE58JD16EVM AFE58JD16 評価基板 AFE58JD18EVM AFE58JD18 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc326 or www.ti.com/lit/xx/sloc326a/sloc326a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC326. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 AFE58JD18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) AFE58JD18 16-Channel Analog Front-End Evaluation Module Overview (EVM Rev. B) 2015年 7月 31日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ・コンバータの EVM TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ