BOOST-DRV8711
ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用
BOOST-DRV8711
概要
BOOST-DRV8711 は、DRV8711 ステッパ・モーター・プリドライバと CSD88537ND デュアル N チャネル NexFETTM パワー MOSFET をベースとした 8 ~ 52V、4.5A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライブ段です。このモジュールには、多様なバイポーラ・ステッパ・モーターを駆動するために必要なすべての機能が搭載されており、用途を変更してデュアル・ブラシ付き DC モーター・ドライバとして活用することもできます。BOOST-DRV8711 は、ステッパ・モーター制御技法およびドライブ段の設計法について学ぶのに最適です。このキットは、LaunchPad 標準ピン配置を採用した TI LaunchPad との互換性を実現しており、MSP430G2553 を搭載した MSP-EXP430G2 LaunchPad 向けの主要ソフトウェア/ファームウェアがサポートしています。
特長
- 8 ~ 52V の電源電圧入力、H ブリッジあたり最大 4.5A の連続出力電流をサポート
- 1/256-ステップのマイクロステップ・インデクサを内蔵し、非常にスムーズな動作を実現
- ドライバ設定とステータス・レポートのための SPI インターフェイス
- 包括的なステッパ・モーター・ドライブ段を超小型フォーム・ファクタ(1.75 インチ x 2.00 インチ、4.44cm x 5.08cm)に実装
- 過電流、過熱、低電圧保護など、包括的な保護機能を備えたドライブ段
ステッパ・モーター・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用
サポート・ソフトウェア
SLVC575 — BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files
SLVC575 — BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 10 6 2019
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc575 or www.ti.com/lit/xx/slvc575b/slvc575b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC575. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4