TIDA-00740

自動トルク実装リファレンス・デザイン

TIDA-00740

設計ファイル

概要

The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. Firmware on an MSP430G2553 is used to automatically adjust the stepper motor current based on the Back-EMF generated by the stepper motor.

特長
  • Reduces energy consumption of a stepper motor by 66%
  • Avoids stalling at variable loads and at variable speeds
  • Offers simple control of the stepper motor
  • Up to 52V and 4.5A operation
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAJ4.PDF (4678 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJI1.PDF (167 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJI2.PDF (80 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJI3.PDF (88 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJI4.PDF (418 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ・モーター・ドライバ

DRV87111/256 マイクロステップ機能と停止検出機能搭載、52V、バイポーラ・ステッパ・モーター・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537NDSO-8 封止、デュアル、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

BOOST-DRV8711 は、DRV8711 ステッパ・モーター・プリドライバと CSD88537ND デュアル N チャネル NexFETTM パワー MOSFET をベースとした 8 ~ 52V、4.5A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライブ段です。このモジュールには、多様なバイポーラ・ステッパ・モーターを駆動するために必要なすべての機能が搭載されており、用途を変更してデュアル・ブラシ付き DC モーター・ドライバとして活用することもできます。BOOST-DRV8711 (...)

ユーザー・ガイド: PDF

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Auto-Torque Implementation Design Guide 2015年 9月 4日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00261 バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ