BOOSTXL-C2KLED

C2000 LED ブースタパック

BOOSTXL-C2KLED

購入

概要

本キットには、AC アダプタ(直流電源装置)が同梱されておりません。
詳しくは本キットの AC アダプタの定格、仕様をご覧ください。

C2000 LED ブースタパックは 3 組の LED(赤、緑、および青)ストリングを駆動する 3 個の昇圧コンバータ制御機能を実行します。MSP430 および MSP430 静電容量式タッチパッド・ブースタパック(430BOOST-SENSE1)や PC GUI アプリケーションを使用した静電容量式タッチパッド制御などのさまざまなユーザー・インターフェイス・オプションが提供されています。このブースタパックはリアルタイム・デジタル制御技術および LED ライティングを学ぼうとお考えの方に最適です。このキットの動作には、C2000 ローンチパッドが必要です。

2 番目の C2000 ローンチパッド・プロジェクト:LED ライティング・デモ

LED ライティング・プロジェクトにより、C2000 LaunchPad ユーザーはお使いの ローンチパッドを LED ライティング・ブースタパックに差し込んで、LED ストリングを正確に制御できます。詳細

特長
  • 3 個の昇圧コンバータ
  • 8 個の RGB LED
  • MSP430 静電容量式タッチパッド・インターフェイス

  • LED BoosterPack
  • Power Supply
  • Quick Start Guide

C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28020 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、40MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28021 40MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28022 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28022-Q1 車載、32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28023 50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28023-Q1 車載、64KB フラッシュ搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28026 60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28026-Q1 車載対応、60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28027 60MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027-Q1 車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED ブースタパック

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BOOSTXL-C2KLED EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド C2000 LED BoosterPack User's Guide 2012年 7月 25日
その他の技術資料 LED BoosterPack Quick Start Guide 2012年 5月 17日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE C2000 MCU 用 C2000Ware
ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ