TIDM-LPBP-LEDDRIVER

リアルタイム・デジタル LED コントロール

TIDM-LPBP-LEDDRIVER

設計ファイル

概要

リアルタイム・デジタル LED 制御のリファレンス・デザインは、 3 組の LED(赤、青、緑)ストリングを駆動する 3 個の昇圧コンバータを制御する方法を示します。このデザインを採用すると、リアルタイムの LED 制御を必要とする産業用や車載のアプリケーションに適した、各種 LED のリアルタイム・デジタル制御機能を開発できます。

特長
  • 8 組の RGB LED をリアルタイム制御するデザイン
  • 3 個の昇圧コンバータを使用し、12V の入力電圧を受け入れ、LED に順方向バイアスを供給するために必要とされる電圧へのステップ昇圧を実現します。
  • ジャンパを使用して 3.3V と 5V の供給を選択できるステップ降圧電源設計
  • このデザインに、静電容量式タッチ・ブースタパックを接続して、LED を制御することもできます。
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR957.ZIP (114 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR956.PDF (64 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC539.ZIP (804 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40200広い入力電圧範囲、非同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F2802760MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28027-Q1車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G24528KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、タイマ、SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS795イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC275245V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2350デュアル、単一電源電圧、レール ツー レール、高速、低ノイズ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

開発キット

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED ブースタパック

本キットには、AC アダプタ(直流電源装置)が同梱されておりません。
詳しくは本キットの AC アダプタの定格、仕様をご覧ください。

C2000 LED ブースタパックは 3 組の LED(赤、緑、および青)ストリングを駆動する 3 個の昇圧コンバータ制御機能を実行します。MSP430 および MSP430 静電容量式タッチパッド・ブースタパック(430BOOST-SENSE1)や PC GUI アプリケーションを使用した静電容量式タッチパッド制御などのさまざまなユーザー・インターフェイス・オプションが提供されています。このブースタパックはリアルタイム・デジタル制御技術および LED (...)
ユーザー・ガイド: PDF
評価ボード

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F28027 は、さまざまなプラグオン・ブースタパックと互換性のある TI マイコン LaunchPad エコシステムに属する F2802x シリーズ向けの低コスト評価 / 開発ツールです。このシリーズは、InstaSPIN-FOC に対応しています。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。

 

ユーザー・ガイド: PDF | HTML

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC540 Real-Time Digital LED Control Software Design Files

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ