BOOSTXL-OV788ADAPT
OV788 Omnivision カメラ向け電圧レベル・シフタ・アダプタ
BOOSTXL-OV788ADAPT
概要
カメラ・アダプタ・ブースタパック(BP)は、TI(テキサス・インスツルメンツ)の SN74AVCx デバイス(電圧レベル・シフタ)を搭載しており、3.3V で動作する LaunchPad™(LP)と、1.85V で動作する OV788 カメラ・ボードを相互接続するインターフェイスとして機能します。20 ピン・ヘッダーにより、他の評価プラットフォームとの互換性を確保し、容易なプロトタイピングや開発期間の短縮に貢献しています。OV788 カメラ・ボードは、12 ピン、1.27mm ピッチのヘッダーを搭載しています。
特長
- 1.85V と 3.3V の間の双方向変換
- 各種 TI LaunchPad との互換性
- Wi-Fi ビデオ・ストリーミング
- Quick Start Guide
- Thank You Insert
- Terms and conditions
購入と開発の開始
インターフェイス・アダプタ
BOOSTXL-OV788ADAPT — ビデオ・カメラ向け BoosterPack
TI.com で取り扱いなし
開発キット
CC3220SF-OV788ADAPT-BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ + OV-788 BoosterPack™ のバンドル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Camera Adapter BoosterPack™ User's guide | 2017年 12月 29日 | |||
データシート | SN74AVC2T45 構成可能なレベル シフトおよび変換機能搭載、2 ビット、デュアル電源、バス トランシーバ データシート (Rev. M 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 | |
データシート | SN74AVC1T45 、1 ビット デュアル電源バス トランシーバ、可変電圧変換設定、3 ステート出力 データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | 2024年 8月 30日 | ||
データシート | SN74AVC4T245 デュアル ビット バス トランシーバ、構成可能電圧変換、 3 ステート出力 データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |
データシート | SN74AVC8T2458 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ、構成可能電圧変換、3 ステート出力 データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2023年 11月 21日 | |
アプリケーション・ノート | SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) | 2021年 5月 10日 | ||||
証明書 | BOOSTXL-OV788ADAPT EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 |