BQ24297EVM-021

I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き

BQ24297EVM-021

購入

概要

I2C Controlled 4.5A Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management; Default Setting (BATREG = 4.208, ICHG = 2A, VINDPM = 4.36V) and USB OTG

The BQ24297EVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM

特長
  • Up to 5.5A fast charge rate
  • Single Input USB-compliant charger
  • Instant-on works with no battery or deeply discharged battery
  • Narrow system bus voltage power path management
  • I2C port for optimal system performance and status information
  • 1.5MHz switching frequency
  • Program input current limit
  • Battery supplements system when adapter is fully-loaded
  • Automatically power up and start charging without HOST present
バッテリ・チャージャ IC
BQ24297 USB NVDC-1、調整可能な電圧、D+/D- 採用の USB OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24297EVM-021 — I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き

サポート・ソフトウェア

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLUC495 bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 12 9 2013

チェックサム
製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ24295 USB、調整可能な電圧、1.5A OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ・チャージャ BQ24296 調整可能な電圧、USB OTG 対応、最小のシステム・レギュレーション、1 セル、3A、I2C 制御、降圧チャージャ BQ24297 USB NVDC-1、調整可能な電圧、D+/D- 採用の USB OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ・チャージャ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ24295EVM-549 I2C 制御、3 A シングル・セル・チャージャ評価モジュール、可変電圧で 1.5 A の OTG 付き BQ24296EVM-021 I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き BQ24297EVM-021 I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc495 or www.ti.com/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ24297EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq24296 and bq24297 EVM (PWR021) User’s Guide 2013年 8月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ