BQ24297

アクティブ

USB NVDC-1、調整可能な電圧、D+/D- 採用の USB OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 15 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 15 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 90% の高効率スイッチ・モード 3A チャージャ
  • 6.4V 過電圧保護機能搭載、3.9V~6.2V、シングル入力、USB 準拠チャージャ
    • USB ホストまたは充電ポート D+/D- 検出、USB バッテリ・チャージャ仕様 (BC1.2) に準拠
    • 非標準の 2A/1A アダプタ検出 (BQ24297) をサポート
    • 入力電圧および電流制限は、USB 2.0 および USB 3.0 をサポート
    • 入力電流制限:100mA、150mA、500mA、900mA、1A、1.5A、2A、3A
  • 1A または 1.5A で 4.55V~5.5V の出力を 調整可能な USB OTG
    • 高速 OTG スタートアップ (標準 22ms)
    • 5V 昇圧モードで 90% の効率
    • 正確な ±15% のヒカップ・モード過電流保護
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • 低プロファイルの 1.2mm インダクタ用の 1.5MHz のスイッチング周波数
  • 最適なシステム性能とステータス・レポートのための I 2C ポート
  • ホスト管理あり / なしでの自律的なバッテリ充電
    • バッテリ充電のイネーブルとプリコンディショニング
    • 充電の終了と再充電
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±7% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
    • USB OTG 昇圧モードで ±3% の出力電圧レギュレーション
  • 高集積
    • パワー・パス管理
    • 同期スイッチング MOSFET
    • 電流センス機能内蔵
    • ブートストラップ・ダイオード
    • ループ補償内蔵
  • 安全
    • OTG モードでの充電および放電用のバッテリ温度センシング
    • バッテリ充電安全タイマ
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力およびシステムの過電圧保護
    • MOSFET の過電流保護
  • LED またはホスト・コンピュータ用の充電ステータス出力
  • 入力電圧レギュレーションによる最大電力追従機能
  • 20µA の小さいバッテリ・リーク電流で出荷モードをサポート
  • 4.00mm × 4.00mm の VQFN-24 パッケージ
  • 安全関連認証:
    • TUV IEC 62368 認証 (BQ24297)
  • 90% の高効率スイッチ・モード 3A チャージャ
  • 6.4V 過電圧保護機能搭載、3.9V~6.2V、シングル入力、USB 準拠チャージャ
    • USB ホストまたは充電ポート D+/D- 検出、USB バッテリ・チャージャ仕様 (BC1.2) に準拠
    • 非標準の 2A/1A アダプタ検出 (BQ24297) をサポート
    • 入力電圧および電流制限は、USB 2.0 および USB 3.0 をサポート
    • 入力電流制限:100mA、150mA、500mA、900mA、1A、1.5A、2A、3A
  • 1A または 1.5A で 4.55V~5.5V の出力を 調整可能な USB OTG
    • 高速 OTG スタートアップ (標準 22ms)
    • 5V 昇圧モードで 90% の効率
    • 正確な ±15% のヒカップ・モード過電流保護
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • 低プロファイルの 1.2mm インダクタ用の 1.5MHz のスイッチング周波数
  • 最適なシステム性能とステータス・レポートのための I 2C ポート
  • ホスト管理あり / なしでの自律的なバッテリ充電
    • バッテリ充電のイネーブルとプリコンディショニング
    • 充電の終了と再充電
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±7% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
    • USB OTG 昇圧モードで ±3% の出力電圧レギュレーション
  • 高集積
    • パワー・パス管理
    • 同期スイッチング MOSFET
    • 電流センス機能内蔵
    • ブートストラップ・ダイオード
    • ループ補償内蔵
  • 安全
    • OTG モードでの充電および放電用のバッテリ温度センシング
    • バッテリ充電安全タイマ
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力およびシステムの過電圧保護
    • MOSFET の過電流保護
  • LED またはホスト・コンピュータ用の充電ステータス出力
  • 入力電圧レギュレーションによる最大電力追従機能
  • 20µA の小さいバッテリ・リーク電流で出荷モードをサポート
  • 4.00mm × 4.00mm の VQFN-24 パッケージ
  • 安全関連認証:
    • TUV IEC 62368 認証 (BQ24297)

BQ24296/BQ24297 は、スマートフォンやタブレットの幅広いアプリケーションで使用される 1 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、高度に統合されたスイッチモード・バッテリ・チャージャ管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。

Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charge time and extends battery life during discharging phase. The I 2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

The device supports 3.9-V to 6.2-V USB input sources, including standard USB host port and USB charging port with 6.4-V over-voltage protection. The device is compliant with USB 2.0 and USB 3.0 power specifications with input current and voltage regulation. To set the default input current limit, the BQ24296 takes the result from the detection circuit in the system, such as USB PHY device and the BQ24297 detects the input source through D+/D- detection following the USB battery charging spec 1.2. In addition, the BQ24297 detects non-standard 2-A/1-A adapters. The device also supports USB On-the-Go operation by providing fast startup and supplying adjustable voltage 4.55-V to 5.5-V (default 5 V) on the VBUS with an accurate current limit up to 1.5 A.

The power path management regulates the system slightly above battery voltage but does not drop below 3.5-V minimum system voltage (programmable). With this feature, the system keeps operating even when the battery is completely depleted or removed. When the input source current or voltage limit is reached, the power path management automatically reduces the charge current to zero and then starts discharges the battery until the system power requirement is met. This supplement mode operation keeps the input source from getting overloaded.

The device initiates and completes a charging cycle when host control is not available. It automatically charges the battery in three phases: pre-conditioning, constant current, and constant voltage. In the end, the charger automatically terminates when the charge current is below a preset limit in the constant voltage phase. Later on, when the battery voltage falls below the recharge threshold, the charger automatically starts another charging cycle.

The charge device provides various safety features for battery charging and system operation, including negative thermistor monitoring, charging safety timer, and over-voltage/over-current protections. The thermal regulation reduces charge current when the junction temperature exceeds 120°C (programmable).

The STAT output reports the charging status and any fault conditions. The INT immediately notifies the host when a fault occurs.

The BQ24296 and BQ24297 are available in a 24-pin, 4.00 x 4.00 mm 2 thin VQFN package.

BQ24296/BQ24297 は、スマートフォンやタブレットの幅広いアプリケーションで使用される 1 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、高度に統合されたスイッチモード・バッテリ・チャージャ管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。

Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charge time and extends battery life during discharging phase. The I 2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

The device supports 3.9-V to 6.2-V USB input sources, including standard USB host port and USB charging port with 6.4-V over-voltage protection. The device is compliant with USB 2.0 and USB 3.0 power specifications with input current and voltage regulation. To set the default input current limit, the BQ24296 takes the result from the detection circuit in the system, such as USB PHY device and the BQ24297 detects the input source through D+/D- detection following the USB battery charging spec 1.2. In addition, the BQ24297 detects non-standard 2-A/1-A adapters. The device also supports USB On-the-Go operation by providing fast startup and supplying adjustable voltage 4.55-V to 5.5-V (default 5 V) on the VBUS with an accurate current limit up to 1.5 A.

The power path management regulates the system slightly above battery voltage but does not drop below 3.5-V minimum system voltage (programmable). With this feature, the system keeps operating even when the battery is completely depleted or removed. When the input source current or voltage limit is reached, the power path management automatically reduces the charge current to zero and then starts discharges the battery until the system power requirement is met. This supplement mode operation keeps the input source from getting overloaded.

The device initiates and completes a charging cycle when host control is not available. It automatically charges the battery in three phases: pre-conditioning, constant current, and constant voltage. In the end, the charger automatically terminates when the charge current is below a preset limit in the constant voltage phase. Later on, when the battery voltage falls below the recharge threshold, the charger automatically starts another charging cycle.

The charge device provides various safety features for battery charging and system operation, including negative thermistor monitoring, charging safety timer, and over-voltage/over-current protections. The thermal regulation reduces charge current when the junction temperature exceeds 120°C (programmable).

The STAT output reports the charging status and any fault conditions. The INT immediately notifies the host when a fault occurs.

The BQ24296 and BQ24297 are available in a 24-pin, 4.00 x 4.00 mm 2 thin VQFN package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2429x I2C 制御、3A シングル・セル USB チャージャ、Narrow VDC パワー・パス管理および可変電圧 USB OTG 付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 1日
アプリケーション・ノート Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
アプリケーション・ノート USB D+/D- Input Current Limit Detection PDF | HTML 2020年 12月 30日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq24296 and bq24297 EVM (PWR021) User’s Guide 2013年 8月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24297EVM-021 — I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き

I2C Controlled 4.5A Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management; Default Setting (BATREG = 4.208, ICHG = 2A, VINDPM = 4.36V) and USB OTG

The BQ24297EVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
サポート・ソフトウェア

SLUC495 bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ24295 USB、調整可能な電圧、1.5A OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ・チャージャ BQ24296 調整可能な電圧、USB OTG 対応、最小のシステム・レギュレーション、1 セル、3A、I2C 制御、降圧チャージャ BQ24297 USB NVDC-1、調整可能な電圧、D+/D- 採用の USB OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ・チャージャ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ24295EVM-549 I2C 制御、3 A シングル・セル・チャージャ評価モジュール、可変電圧で 1.5 A の OTG 付き BQ24296EVM-021 I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き BQ24297EVM-021 I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き
リファレンス・デザイン

TIDA-00280 — I2C 制御シングル・セル、USB NVDC 3A チャージャ、1.5A 非同期整流 OTG ブースト付

TIDA-00280 は、統合型のシングル・セル NVDC 3A チャージャである bq24296/bq24297 を使用して、1.5A の同期整流・昇圧動作を実行するための評価基板です。このボードを使用して、USB 検出の性能や、充電プロファイルの変更と OTG 動作の変更に関するフレキシビリティを評価することができます。2 個のチャージャ IC は、スマートフォン、タブレット、WiFi ルータなど個人用のポータブル電子機器で広く使用されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ