TIDA-00280
I2C 制御シングル・セル、USB NVDC 3A チャージャ、1.5A 非同期整流 OTG ブースト付
TIDA-00280
概要
TIDA-00280 は、統合型のシングル・セル NVDC 3A チャージャである bq24296/bq24297 を使用して、1.5A の同期整流・昇圧動作を実行するための評価基板です。このボードを使用して、USB 検出の性能や、充電プロファイルの変更と OTG 動作の変更に関するフレキシビリティを評価することができます。2 個のチャージャ IC は、スマートフォン、タブレット、WiFi ルータなど個人用のポータブル電子機器で広く使用されています。
特長
- 大容量のバッテリ・パックをサポートし、最大 3A の充電電流で高速に充電
- 入力電圧のレギュレーション(VDPM、電圧のダイナミック、パワー・マネージメント)により、サード・パーティーのアダプタに対応
- USB BC1.2 と互換性のある、D+/D- を使用した USB 検出により、標準以外のアダプタも検出
- 可変出力電圧を実装し、1.5A OTG に対応
- bq2419x とピン互換
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB91.PDF (86 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | TIDA-00280 Test Results | 2014年 10月 10日 |