CC2543-BROADCASTER-RD

TI ブロードキャスター・リファレンス・デザイン、iBeacon テクノロジー使用

CC2543-BROADCASTER-RD

設計ファイル

概要

This reference design is an example of using the SimpleLink™ Bluetooth® Smart CC2543 low-cost, proprietary RF wireless MCU, as a broadcaster. The board has several sensors and runs off a CR2032 coin cell battery. Combined with the example software and the TI Multitool Bluetooth Smart app, the board will work as a weather station broadcaster as an example application.p>

特長
  • Broadcast Bluetooth Smart data with the CC2543
  • Demo example running out-of-the-box
  • Very compact form factor
  • Runs off a single CR2032 coincell
  • Can be used as development platform - I2C pads readily available
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRC287.ZIP (811 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

関連する設計リソース

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
CC-DEBUGGER デバッガおよびプログラマ、RF システム・オン・チップ用
開発キット
CC2541DK-MINI CC2541 ミニ開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
CC2541SENSORTAG-RD CC2541 SensorTag リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ