CC3200STK-WIFIMK

Wi-Fi SensorTag

CC3200STK-WIFIMK

購入

概要

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag 開発キットは、迅速かつ簡単にセンサのクラウドへの直接接続を可能にします。

新しい Wi-Fi SensorTag キットは、低消費電力 SimpleLink Wi-Fi CC3200 ワイヤレス・マイコンをベースとしており、Wi-Fi コネクティビティを内蔵した業界初の Wi-Fi CERTIFIED™ シングルチップ・マイコン(MCU)です。このSensorTag キットは、複数の単四電池によるバッテリ駆動が可能です。

この Wi-Fi SensorTag キットには、10 個の低消費電力 MEMS センサが搭載されています。さらに、ディスプレイを必要とするアプリケーション向けに Watch DevPack を使用した拡張や、USB 経由で電力を供給するために Debug DevPack を使用した拡張を行うこともできます。

Wi-Fi により、わずか数分でクラウドに直接接続し、センサ・データをオンラインで活用できます。この SensorTag キットは iOS と Android™ の SensorTag アプリケーションにより、すぐに Wi-Fi 接続を利用できるように構成されています。プログラミングの経験は必要ありません。

特長
  • Wi-Fi によりセンサをクラウドに直接接続
  • クラウド接続機能により、あらゆる場所から SensorTag へのアクセスと制御が可能
  • 3 分以内にセットアップと接続が可能
  • SensorTag スマートフォン・アプリからワイヤレスで SensorTag ファームウェアのアップグレードが可能
  • TELEC 取得済み

SensorTag
Quick Start Guide

Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

 

デジタル温度センサ
TMP007 赤外線サーモパイル・センサ、統合型 Math エンジン付き、Chip-Scale パッケージ

 

周辺光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

 

湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CC3200STK-WIFIMK — Wi-Fi SensorTag

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* その他の技術資料 TI CC3200 SimpleLink Wi-Fi SensorTag Getting Started (Rev. A) 2016年 1月 14日
ユーザー・ガイド CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag Operational Description (Rev. B) 2020年 7月 23日
証明書 CC3200STK-WIFIMK EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド CC3200 SimpleLink Wi-Fi and IoT SensorTag PDF | HTML 2017年 3月 1日
ユーザー・ガイド CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag Product Specification PDF | HTML 2017年 3月 1日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC2650STK SimpleLink SensorTag CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ