TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

SensorTag TI デザイン

TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

設計ファイル

概要

新しい SimpleLink™ マルチスタンダード SensorTag キットは、モノのインターネット (IoT) 対応製品のアイデアを実現するデバイスの試作用として便利です。このキットは、1 個の超小型パッケージの中に 10 個の低消費電力 MEMS センサを搭載しており、DevPack を使用して拡張可能なので、独自のセンサやアクチュエータを簡単に追加できます。

Bluetooth® により、わずか 3 分でクラウドとの接続を確立して、センサ・データをオンラインで活用できるようになります。SensorTag は購入直後に iOS / Android アプリから利用することができ、プログラミング経験がないお客様でも作業に着手することができます。

新しい SensorTag のベースとなっている CC2650 ワイヤレス・マイコン (MCU) は、Bluetooth の従来製品と比べて 75% の消費電力削減を実現しています。このため SensorTag はバッテリ動作が可能であり、コイン・セル・バッテリ 1 個で数年間のバッテリ寿命を実現できます。

Bluetooth SensorTag は iBeacon テクノロジーを採用しています。この結果、携帯電話やスマートフォンからアプリケーションを起動し、SensorTag データと物理的な位置に基づいてコンテンツをカスタマイズすることができます。

さらに、ZigBee® や 6LoWPAN テクノロジーと組み合わせて SensorTag キットを活用することもできます。

詳細については、www.ti.com/sensortag をご覧ください。

特長
  • 周辺光、デジタル・マイク、磁気センサ、湿度、圧力、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、物体の温度、周囲温度を含む 10 個の低消費電力センサをサポート
  • 超低消費電力を特長としており、高性能 ARM® Cortex®-M3 CC2650 ワイヤレス・マイコンを搭載して、1 個のコイン・セル・バッテリで数年間にわたる動作を実現できます。あるいは、バッテリ不要のアプリケーションの実現も可能です。
  • クラウド・コネクティビティを活用して、あらゆる場所から SensorTag へのアクセスと制御が可能
  • 352kB のフラッシュと 80kB の SRAM を搭載した SimpleLink Bluetooth Low Energy / マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコンである CC2642R や CC2652R とピン互換
  • DevPack を使用すると、実際の設計に合わせて SensorTag を拡張可能
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDREQ9A.PDF (66 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SWRR135C.PDF (112 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR138A.ZIP (7739 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SWRC304B.ZIP (2019 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SWRR134C.PDF (78 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A3159A電源オフ保護機能搭載、1Ω、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2630128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2620128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

CC2650STK — SimpleLink SensorTag

新しい SimpleLink™ マルチスタンダード SensorTag キットは、モノのインターネット (IoT) 対応製品のアイデアを実現するデバイスの試作用として便利です。このキットは、1 個の超小型パッケージの中に 10 個の低消費電力 MEMS センサを搭載しており、DevPack を使用して拡張可能なので、独自のセンサやアクチュエータを簡単に追加できます。

Bluetooth® により、わずか 3 分でクラウドとの接続を確立して、センサ・データをオンラインで活用できるようになります。SensorTag は購入直後に iOS / Android (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI デザイン TIDC-SPPBLE-SW-RD UART から Bluetooth® への低エネルギー(BLE)ブリッジ、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2650STK SimpleLink SensorTag

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI デザイン TIDC-SPPBLE-SW-RD UART から Bluetooth® への低エネルギー(BLE)ブリッジ、リファレンス・デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

SWRC306 — Build Your Own Dev Pack

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI デザイン
開発キット
CC2650STK SimpleLink SensorTag
ダウンロードオプション

SWRC306 Build Your Own Dev Pack

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2015/09/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI デザイン
開発キット
CC2650STK SimpleLink SensorTag

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc306 or www.ti.com/lit/xx/swrc306a/swrc306a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWRC306. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 CC2650 SensorTag Quick Start Guide (Rev. A) 2016/02/16
ユーザー・ガイド マルチ・スタンダードCC2650センサタグ・デザイン・ガイド 英語版 2015/12/21

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック Z-STACK ZigBee 3.0 完全準拠ソリューション: Z-Stack 3.0
サポート・ソフトウェア
SENSORTAG-SW CC2541 SensorTag ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。