DAC12DL3200EVM

DAC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS / シングル 6.4GSPS、RF サンプリング DAC の評価基板

DAC12DL3200EVM

購入

概要

DAC12DL3200 評価基板 (EVM) は、DAC12DL3200 を評価するためのプラットフォームです。この製品は、待ち時間が非常に短いデュアルチャネル 12 ビット RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) であり、デュアルチャネル・モードで最大 3.2GSPS、シングルチャネル・モードで最大 6.4GSPS のサンプリング・レートで動作します。

DAC12DL3200 は、2GHz を上回る信号帯域幅を送信することができ、複数のナイキスト出力モードを使用する場合はキャリア周波数が 8GHz に迫ります。DAC12DL3200EVM デバイスの入力データは、高速 LVDS (低電圧差動信号伝送) インターフェイス経由で送信します。

この EVM (評価基板) は、クロック・シンセサイザである LMX2592 と、JESD204B クロック・ジェネレータである LMK04828 を搭載しており、これらの製品を適切に構成すると、包括的なクロック供給ソリューションを形成する目的で、超低ジッタの DAC デバイス・クロックと SYSREF を供給できます。

DAC12DL3200、LMX2592 および LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。

DAC12DL3200EVM は、高速 FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で、TSW14DL3200EVM パターン・ジェネレータ・ハードウェアに直接接続できます。TSW14DL3200EVM を使用する場合、パターンの生成を目的として、高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用することもできます。

特長
  • フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ出力により、シングルエンドの 50Ω 出力に対応可能
  • USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して DAC12DL3200、LMX2592、LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
  • DATACONVERTERPRO-SW を通じて、テスト・パターンの迅速な評価が可能
  • TSW14DL3200EVM パターン・ジェネレータ・カード (別売り) との接続が容易

  • DAC12DL3200 の評価基板
  • 電源ケーブル
  • USB ケーブル

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC12DL3200 12 ビット、低レイテンシ、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング DAC (LVDS インターフェイス)

 

RF PLL / シンセサイザ
LMX2592 VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ

 

クロック ジッタ クリーナ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC12DL3200EVM — DAC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS / シングル 6.4GSPS、RF サンプリング DAC の評価基板

評価ボード

TSW14DL3200EVM — データ・キャプチャ/パターン・ジェネレータ:48 レーン LVDS 搭載、最大 1.6Gbps 対応データ・コンバータの評価モジュール

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

SBAC283 — DAC12DL3200EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBAC283 DAC12DL3200EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 11 5 2021
lock DAC12DL3200EVM GUI (zip)  — 324391 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC12DL3200EVM DAC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS / シングル 6.4GSPS、RF サンプリング DAC の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac283 or www.ti.com/lit/xx/sbac283/sbac283.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC283. Please update any bookmarks accordingly.
設計ツール

SBAR018 — DAC12DL3200EVM Design Files

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBAR018 DAC12DL3200EVM Design Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 27 6 2021
download DAC12DL3200EVM Design Files (zip)  — 14847 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DAC12DL3200EVM DAC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS / シングル 6.4GSPS、RF サンプリング DAC の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbar018 or www.ti.com/lit/xx/sbar018a/sbar018a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAR018. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DAC12DL3200 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 23日
データシート DAC12DL3200 低レイテンシ LVDS インターフェイス搭載、最大 6.4GSPS のシングルチャネル / 3.2GSPS デュアルチャネル 12 ビット D/A コンバータ (DAC) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 15日
証明書 DAC12DL3200EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 11日
証明書 DAC12DL3200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ