DAC53401EVM
DAC53401 NVM、バッファ電圧出力、I2C インターフェイス搭載、10 ビット、1 チャネル DAC の評価基板
DAC53401EVM
概要
The DAC53401 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC53401 device. DAC53401 is a single-channel, buffered, low-voltage output, digital-to-analog converter (DAC) in 10-bit resolution. The device provides unipolar output voltage up to 5 V.
Two additional boards are required for proper operation of the DAC53401EVM (order separately or in a bundle with the DAC53401EVM): BOOSTXL-DAC-PORT (for the I2C programming interface) and the MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ development kit.
特長
- Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB (max) at 5-V output
- Internal reference
- I2C interface
- DAC53401 evaluation module
高精度 DAC(≤10 MSPS)
開始する
- DAC53401 データシートのダウンロード
- DAC53401EVM のご注文 / サンプルのご注文
- EVM User's Guide (英語) の参照
- 特定のアプリケーションに関連する可能性があるデバイスの技術資料の参照
購入と開発の開始
開発キット
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
サポート・ソフトウェア
SLAC792 — DAC53401EVM Software Ver 1.0.0
SLAC792 — DAC53401EVM Software Ver 1.0.0
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 18 7 2019
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac792 or www.ti.com/lit/xx/slac792/slac792.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC792. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2