DRV2700EVM

DRV2700EVM - 高電圧ピエゾ・ドライバ、統合昇圧コンバータ付き、評価モジュール

DRV2700EVM

購入

概要

The DRV2700EVM is an evaluation module for the DRV2700. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The differential 200Vpp output capability as well as the 100V single ended output can be evaluated using this EVM. The available pin breakouts in addition with the on board MSP430 allows for prototyping into already existing systems.

特長
  • 5V input to +/-100V Differential Output
  • Single ended and differential input modes
  • Multiple boost voltage settings
  • Easily powered through USB or external Power Supply
  • Breakout for usage as a boost converter
MSP430 マイコン
MSP430F5510 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

 

ピエゾ・ドライバ
DRV2700 105V 昇圧コンバータ内蔵、産業用ピエゾ・ドライバ、QFN パッケージ封止

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV700 イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV2700EVM — DRV2700EVM - 高電圧ピエゾ・ドライバ、統合昇圧コンバータ付き、評価モジュール

ファームウェア

SLOC324 — DRV2700EVM Firmware v1.7

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC324 DRV2700EVM Firmware v1.7

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 29 4 2015
lock DRV2700EVM Firmware v1.7 (zip)  — 759 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DRV2700EVM DRV2700EVM - 高電圧ピエゾ・ドライバ、統合昇圧コンバータ付き、評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc324 or www.ti.com/lit/xx/sloc324a/sloc324a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC324. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

PIEZO-CONSOLE Piezo Control Console v1.2.9

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 28 2 2016

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
ピエゾ・ドライバ
DRV2700 105V 昇圧コンバータ内蔵、産業用ピエゾ・ドライバ、QFN パッケージ封止
ハードウェア開発
評価ボード
DRV2700EVM DRV2700EVM - 高電圧ピエゾ・ドライバ、統合昇圧コンバータ付き、評価モジュール DRV2700EVM-HV500 DRV2700EVM-HV500 - フライバック高電圧評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc327 or www.ti.com/lit/xx/sloc327a/sloc327a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC327. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DRV2700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV2700EVM User's Guide (Rev. C) 2018年 6月 5日
アプリケーション・ノート Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 2017年 9月 27日
技術記事 Four tech trends that improve the driver experience PDF | HTML 2017年 1月 6日
ユーザー・ガイド DRV2700EVM Quick Start Guide 2015年 2月 5日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
PIEZO-CONSOLE Piezo 制御コントロール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ