DRV2700EVM-HV500

DRV2700EVM-HV500 - フライバック高電圧評価モジュール

DRV2700EVM-HV500

購入

概要

The DRV2700EVM-HV500 is an evaluation module for the DRV2700 used in a flyback converter circuit. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The integrated high voltage switch enables for a small solution size circuit that can drive 500V single ended. The onboard MSP430 allows for digital control and quick prototyping.

特長
  • 5V input to +500V Output
  • Single ended input modes
  • Multiple output voltage settings
  • Easily powered through USB or external Power Supply
  • Easily control output voltage
ピエゾ・ドライバ
DRV2700 105V 昇圧コンバータ内蔵、産業用ピエゾ・ドライバ、QFN パッケージ封止
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 - フライバック高電圧評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
ファームウェア

SLOC325 — DRV2700EVM-HV500 Firmware

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SLOC325 DRV2700EVM-HV500 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 03 5 2015
lock DRV2700EVM-HV500 Firmware (zip)  — 738 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DRV2700EVM-HV500 DRV2700EVM-HV500 - フライバック高電圧評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc325 or www.ti.com/lit/xx/sloc325/sloc325.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC325. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

PIEZO-CONSOLE Piezo Control Console v1.2.9

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 28 2 2016

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
ピエゾ・ドライバ
DRV2700 105V 昇圧コンバータ内蔵、産業用ピエゾ・ドライバ、QFN パッケージ封止
ハードウェア開発
評価ボード
DRV2700EVM DRV2700EVM - 高電圧ピエゾ・ドライバ、統合昇圧コンバータ付き、評価モジュール DRV2700EVM-HV500 DRV2700EVM-HV500 - フライバック高電圧評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc327 or www.ti.com/lit/xx/sloc327a/sloc327a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC327. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DRV2700EVM-HV500 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV2700EVM-HV500 High Voltage Piezo Driver Evaluation Kit (Rev. A) 2015年 5月 1日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
PIEZO-CONSOLE Piezo 制御コントロール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ