DRV8001-Q1EVM
DRV8001-Q1 評価基板
DRV8001-Q1EVM
概要
DRV8001-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8001-Q1 デバイスを容易に評価できます。このEVMはプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。この評価基板は、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ、6 個の統合型ハーフ ブリッジ、6 個の統合型ハイサイド ドライバ、ヒーター向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック充電向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック負荷放電向けの 1 個の統合型ローサイド ドライバを搭載した統合型ドライバです。このデバイスには、低電圧および過電圧監視、オフライン オープン負荷および短絡診断、ゾーン ベースの熱監視、シャットダウン保護などの保護機能が搭載されています。このデバイスは、多重化可能なセンス出力 (IPROPI) と内蔵電流レギュレーション (ITRIP) も備えています。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI アプリケーションが付属しています。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:4.5V ~ 35V
- 高い出力電流能力:4A ピーク、2ARMS
- USB 経由でマイコンの設定を実施できるように、XDS110 デバッガをオンボードを搭載
- Micro-USB ケーブル
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 の評価基板
DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 の評価基板
ファームウェア
DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM
サポート対象の製品とハードウェア
DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM
リリース情報
Initial version of FW, for prototype EVM APL.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM
サポート対象の製品とハードウェア
DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM
リリース情報
APL release
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV800x-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/31 | ||
| 証明書 | DRV8001-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/14 |