数量限定
DRV8376EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
DRV8376 評価基板 (EVM) は、3 相モーター ドライバ アプリケーション向けの統合型ドライバ IC の評価基板であり、4.5V ~ 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ電力段ソリューションを実現します。DRV8376 のハードウェアに加えて、TMS320F280049C マイコンをベースとするボードには、3 相ブラシレス DC モーターを動作させるために必要な信号を DRV8376 宛に送信するリファレンス ソフトウェアが付属しています。GUI Composer ソフトウェアを使用すると、開発ユーザーは設定をプログラムし (書き込み)、モーターを動作させ、システムの障害条件を監視することができます。
DRV8376EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。