DRV8908-Q1EVM
DRV8908-Q1 マルチ H-ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8908-Q1EVM
概要
The DRV8908-Q1 evaluation module (EVM) is an application board design to allow easy evaluation of the DRV8908-Q1 device. The DRV8908-Q1 device is an integrated 4.5-V to 32-V 8 channel H-bridges for automotive applications such as control of heating, ventilation, and airconditioning (HVAC) flap DC motor.
A standard 16-bit serial peripheral interface (SPI) provides a simple method for configuring the various device settings and reading fault diagnostic information through an external controller. For more information on this evaluation module please refer to the DRV89xx-Q1EVM User's Guide.
特長
- 4.5-V to 32-V operating voltage range
- 1A DC maximum current for each channel / Total 3A DC maximum current
- Drive the brushed-DC (BDC) motors in independent, sequential, or parallel mode
- The BDC and stepper motor is fully controllable with forward, reverse, coasting and braking mode support
- 16-bit serial peripheral interface (SPI) provides a simple method for configuring the various device settings and reading fault diagnostic information
- Micro-USB cable
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
開始する
- Order the DRV8908-Q1EVM evaluation module
- Download the DRV8908-Q1EVM software
- Read the DRV89xx-Q1 GUI user guide and the EVM user guide
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8908-Q1EVM — DRV8908-Q1 マルチ H-ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
サポート・ソフトウェア
SLVC757 — DRV8912-Q1EVM Firmware
SLVC757 — DRV8912-Q1EVM Firmware
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 26 1 2022
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc757 or www.ti.com/lit/xx/slvc757b/slvc757b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC757. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア
SLVC759 — DRV8912-Q1EVM GUI
SLVC759 — DRV8912-Q1EVM GUI
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 26 1 2022
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc759 or www.ti.com/lit/xx/slvc759d/slvc759d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC759. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3