DRV8904-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 4、6、8、10、12 のハーフブリッジ出力
- 4.5V~32V の動作電圧
- 絶対最大定格電圧 40V
- 各出力について 1A の RMS 電流
- 並列出力の最大電流 6A
- 低消費電力スリープ・モード (1.5µA)
- 3.3V と 5 V のロジック入力をサポート
- SPI による構成と診断
- 5MHz、16 ビットの SPI 通信
- デイジー・チェーン機能
- SPI を使用して PWM ジェネレータをプログラム可能
- 独立したハーフブリッジ PWM 動作
- ハイサイド、ローサイド、H ブリッジ負荷駆動用に構成可能
- 8 ビットのデューティ・サイクル分解能をサポート
- SPI を使用してチャネルごとに詳細に診断できる内蔵保護機能
- nFAULT ピン出力
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- VM 過電圧保護 (OVP)
- ロジック電源パワーオン・リセット (POR)
- 過電流保護 (OCP)
- 拡張開放負荷検出 (OLD)
- サーマル警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
DRV89xx-Q1 は、4~12 のハーフブリッジを備えた統合マルチチャネル・ハーフブリッジ・ドライバのピン互換ファミリです。このデバイス・ファミリはオン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、大電流動作時の熱性能が優れています。
これらのデバイスは、ブラシ付き DC (BDC) モーターまたはステッピング・モーターを独立、連続、並列モードで駆動できます。ハーフブリッジは完全に制御可能であり、順方向、逆方向、惰性、ブレーキのモーター動作を実現できます。
これらのデバイスは、デイジー・チェーン接続可能な標準の 16 ビット、5MHz のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を備えており、完全な構成と詳細な診断が可能です。デバイスによって 4 つまたは 8 つのプログラム可能な PWM ジェネレータを内蔵しているため、モーター動作または LED 調光制御中に電流を制限できます。
フォルト発生時にシステムに警告する nFAULT ピンをはじめ、多くの保護および診断機能を内蔵しています。公称負荷電流が小さい時に開放負荷条件を検出するための低電流の開放負荷検出 (OLD) モードと、オフライン OLD のためのパッシブ OLD モードを備えています。また、短絡、低電圧、過熱状態に対して完全に保護されています。
弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV89xx-Q1 高度な診断機能を備えた車載マルチ・チャネル・ハーフブリッジ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 2月 18日 |
アプリケーション概要 | Open Load Detection in Integrated Drivers (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 | |||
機能安全情報 | DRV8904-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | 2021年 10月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Daisy Chain Implementation for Serial Peripheral Interface (Rev. A) | 2021年 4月 7日 | ||||
アプリケーション概要 | Using the Half-Bridge DRV89xx-Q1 as High-Side or Low-Side Switch | PDF | HTML | 2020年 10月 26日 | |||
技術記事 | Driving HVAC system flaps with an integrated, multichannel motor driver | PDF | HTML | 2020年 2月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8908-Q1EVM — DRV8908-Q1 マルチ H-ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
The DRV8908-Q1 evaluation module (EVM) is an application board design to allow easy evaluation of the DRV8908-Q1 device. The DRV8908-Q1 device is an integrated 4.5-V to 32-V 8 channel H-bridges for automotive applications such as control of heating, ventilation, and airconditioning (HVAC) flap DC (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。