DRV8908-Q1

アクティブ

Automotive, 40V, 6A 8 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 0.35 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface SPI Features Open-Load Detection Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 0.35 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface SPI Features Open-Load Detection Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
  • 4、6、8、10、12 のハーフブリッジ出力
  • 4.5V~32V の動作電圧
    • 絶対最大定格電圧 40V
  • 各出力について 1A の RMS 電流
    • 並列出力の最大電流 6A
  • 低消費電力スリープ・モード (1.5µA)
  • 3.3V と 5 V のロジック入力をサポート
  • SPI による構成と診断
    • 5MHz、16 ビットの SPI 通信
    • デイジー・チェーン機能
  • SPI を使用して PWM ジェネレータをプログラム可能
    • 独立したハーフブリッジ PWM 動作
    • ハイサイド、ローサイド、H ブリッジ負荷駆動用に構成可能
    • 8 ビットのデューティ・サイクル分解能をサポート
  • SPI を使用してチャネルごとに詳細に診断できる内蔵保護機能
    • nFAULT ピン出力
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • VM 過電圧保護 (OVP)
    • ロジック電源パワーオン・リセット (POR)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 拡張開放負荷検出 (OLD)
    • サーマル警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
  • 4、6、8、10、12 のハーフブリッジ出力
  • 4.5V~32V の動作電圧
    • 絶対最大定格電圧 40V
  • 各出力について 1A の RMS 電流
    • 並列出力の最大電流 6A
  • 低消費電力スリープ・モード (1.5µA)
  • 3.3V と 5 V のロジック入力をサポート
  • SPI による構成と診断
    • 5MHz、16 ビットの SPI 通信
    • デイジー・チェーン機能
  • SPI を使用して PWM ジェネレータをプログラム可能
    • 独立したハーフブリッジ PWM 動作
    • ハイサイド、ローサイド、H ブリッジ負荷駆動用に構成可能
    • 8 ビットのデューティ・サイクル分解能をサポート
  • SPI を使用してチャネルごとに詳細に診断できる内蔵保護機能
    • nFAULT ピン出力
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • VM 過電圧保護 (OVP)
    • ロジック電源パワーオン・リセット (POR)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 拡張開放負荷検出 (OLD)
    • サーマル警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)

DRV89xx-Q1 は、4~12 のハーフブリッジを備えた統合マルチチャネル・ハーフブリッジ・ドライバのピン互換ファミリです。このデバイス・ファミリはオン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、大電流動作時の熱性能が優れています。

これらのデバイスは、ブラシ付き DC (BDC) モーターまたはステッピング・モーターを独立、連続、並列モードで駆動できます。ハーフブリッジは完全に制御可能であり、順方向、逆方向、惰性、ブレーキのモーター動作を実現できます。

これらのデバイスは、デイジー・チェーン接続可能な標準の 16 ビット、5MHz のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を備えており、完全な構成と詳細な診断が可能です。デバイスによって 4 つまたは 8 つのプログラム可能な PWM ジェネレータを内蔵しているため、モーター動作または LED 調光制御中に電流を制限できます。

フォルト発生時にシステムに警告する nFAULT ピンをはじめ、多くの保護および診断機能を内蔵しています。公称負荷電流が小さい時に開放負荷条件を検出するための低電流の開放負荷検出 (OLD) モードと、オフライン OLD のためのパッシブ OLD モードを備えています。また、短絡、低電圧、過熱状態に対して完全に保護されています。

弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

DRV89xx-Q1 は、4~12 のハーフブリッジを備えた統合マルチチャネル・ハーフブリッジ・ドライバのピン互換ファミリです。このデバイス・ファミリはオン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、大電流動作時の熱性能が優れています。

これらのデバイスは、ブラシ付き DC (BDC) モーターまたはステッピング・モーターを独立、連続、並列モードで駆動できます。ハーフブリッジは完全に制御可能であり、順方向、逆方向、惰性、ブレーキのモーター動作を実現できます。

これらのデバイスは、デイジー・チェーン接続可能な標準の 16 ビット、5MHz のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を備えており、完全な構成と詳細な診断が可能です。デバイスによって 4 つまたは 8 つのプログラム可能な PWM ジェネレータを内蔵しているため、モーター動作または LED 調光制御中に電流を制限できます。

フォルト発生時にシステムに警告する nFAULT ピンをはじめ、多くの保護および診断機能を内蔵しています。公称負荷電流が小さい時に開放負荷条件を検出するための低電流の開放負荷検出 (OLD) モードと、オフライン OLD のためのパッシブ OLD モードを備えています。また、短絡、低電圧、過熱状態に対して完全に保護されています。

弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8906-Q1 アクティブ Automotive, 40V, 6A 6 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics Pin-to-pin compatible with 6 half bridges
DRV8910-Q1 アクティブ Automotive, 40V, 6A 10 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics Pin-to-pin compatible with 10 half bridges
DRV8912-Q1 アクティブ Automotive, 40V, 6A 12 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics Pin-to-pin compatible with 12 half bridges

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV89xx-Q1 高度な診断機能を備えた車載マルチ・チャネル・ハーフブリッジ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 2月 18日
アプリケーション概要 Open Load Detection in Integrated Drivers (Rev. C) PDF | HTML 2022年 3月 31日
機能安全情報 DRV8908-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 10月 14日
その他の技術資料 TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar 2021年 7月 2日
アプリケーション・ノート Daisy Chain Implementation for Serial Peripheral Interface (Rev. A) 2021年 4月 7日
アプリケーション概要 Using the Half-Bridge DRV89xx-Q1 as High-Side or Low-Side Switch PDF | HTML 2020年 10月 26日
技術記事 How analog integration simplifies automotive body motor controller designs PDF | HTML 2020年 10月 23日
技術記事 Driving HVAC system flaps with an integrated, multichannel motor driver PDF | HTML 2020年 2月 17日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
技術記事 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017年 4月 13日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8908-Q1EVM — DRV8908-Q1 マルチ H-ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

The DRV8908-Q1 evaluation module (EVM) is an application board design to allow easy evaluation of the DRV8908-Q1 device. The DRV8908-Q1 device is an integrated 4.5-V to 32-V 8 channel H-bridges for automotive applications such as control of heating, ventilation, and airconditioning (HVAC) flap DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8912-Q1EVM — DRV8912-Q1 マルチ H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

The DRV8912-Q1 evaluation module (EVM) is an application board design to allow easy evaluation of the DRV8912-Q1 device. The DRV8912-Q1 device is an integrated 4.5-V to 32-V 12 channel H-bridges for automotive applications such as control of heating, ventilation, and airconditioning (HVAC) flap DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ