DRV8912-Q1EVM

DRV8912-Q1 マルチ H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

DRV8912-Q1EVM

購入

概要

The DRV8912-Q1 evaluation module (EVM) is an application board design to allow easy evaluation of the DRV8912-Q1 device. The DRV8912-Q1 device is an integrated 4.5-V to 32-V 12 channel H-bridges for automotive applications such as control of heating, ventilation, and airconditioning (HVAC) flap DC motor.

A standard 16-bit serial peripheral interface (SPI) provides a simple method for configuring the various device settings and reading fault diagnostic information through an external controller. For more information on this evaluation module please refer to the DRV8912-Q1EVM User's Guide.

特長
  • 4.5-V to 32-V operating voltage range
  • 1A DC maximum current for each channel / total 3A DC maximum current
  • Drive the brushed-DC (BDC) motors in independent, sequential, or parallel mode
  • The BDC and stepper motor is fully controllable with forward, reverse, coasting and braking mode support
  • 16-bit serial peripheral interface (SPI) provides a simple method for configuring the various device settings and reading fault diagnostic information
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8906-Q1 Automotive, 40V, 6A 6 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics DRV8908-Q1 Automotive, 40V, 6A 8 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics DRV8910-Q1 Automotive, 40V, 6A 10 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics DRV8912-Q1 Automotive, 40V, 6A 12 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. DRV8912-Q1EVM 評価基板のご注文
  2. DRV8912-Q1EVM ソフトウェアのダウンロード
  3. user guide (英語) を読む

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8912-Q1EVM — DRV8912-Q1 マルチ H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV8912-Q1EVM-WEB-GUI — DRV8912-Q1EVM 用 Webベース GUI

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV8908-Q1EVM-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DRV89xx-Q1 GUI

サポート・ソフトウェア

SLVC757 — DRV8912-Q1EVM Firmware

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC757 DRV8912-Q1EVM Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 26 1 2022
lock DRV8912-Q1EVM Firmware (zip)  — 205 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8912-Q1 Automotive, 40V, 6A 12 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8908-Q1EVM DRV8908-Q1 マルチ H-ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8912-Q1EVM DRV8912-Q1 マルチ H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc757 or www.ti.com/lit/xx/slvc757b/slvc757b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC757. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SLVC759 — DRV8912-Q1EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC759 DRV8912-Q1EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 26 1 2022
download DRV8912-Q1EVM GUI (zip)  — 27027 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8908-Q1EVM DRV8908-Q1 マルチ H-ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8912-Q1EVM DRV8912-Q1 マルチ H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc759 or www.ti.com/lit/xx/slvc759d/slvc759d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC759. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8912-Q1EVM User's Guide (Rev. C) 2019年 10月 30日
ユーザー・ガイド DRV8912-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. C) 2019年 10月 30日
技術記事 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017年 4月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ