ISO5851EVM

ISO5851 評価モジュール(EVM)

ISO5851EVM

購入

概要

This evaluation module, featuring ISO5851 reinforced isolated gate driver device, allows designers to evaluate device AC and DC performance with a pre-populated 1-nF load or with a user-installed IGBT in either of the standard TO-247 or TO-220 packages.

特長
  • Reinforced isolated IGBT gate driver with 2.5-A source and 5-A sink currents. The short propagation time assures accurate control of the output stage.
  • The primary side operates from a single 3-V to 5.5-V supply. The output side allows for a supply range from minimum 15-V to maximum 30-V.
  • 2-A Miller clamp, Output Short-Circuit Clamp, Fault Alarm upon Desaturation, Input and Output Under Voltage Lock-Out with Ready Pin Indication.
  • Active Output Pull-down and Default Low Outputs condition. Upon a DESAT detect the gate driver with Low Supply or Floating Inputs. CMOS compatible Inputs.
  • This evaluation module is tested for the device functionality and its user guide is available to allow designer to evaluate their design.
絶縁型ゲート・ドライバ
ISO5451 アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ ISO5451-Q1 車載対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ ISO5851 アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ ISO5851-Q1 車載対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO5851EVM — ISO5851 評価モジュール(EVM)

設計ツール

SLLR118 — ISO5851EVM Design Files

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLLR118 ISO5851EVM Design Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 26 7 2020
download ISO5851EVM Design Files (zip)  — 1366 K

チェックサム
製品
絶縁型ゲート・ドライバ
ISO5851 アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ISO5851EVM ISO5851 評価モジュール(EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllr118 or www.ti.com/lit/xx/sllr118/sllr118.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLR118. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO5851 Evaluation Module User's Guide 2015年 6月 19日
データシート ISO5851 高 CMTI 2.5A/5A 絶縁型 IGBT、MOSFET ゲート・ドライバ、アクティブ安全機能搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 20日
証明書 ISO5851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ISO5851-Q1 High-CMTI 2.5-A and 5-A Isolated IGBT, MOSFET Gate Driver With Active Protection Features データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 22日
データシート ISO5451-Q1 高CMTI 2.5A/5A絶縁型IGBT、MOSFETゲート・ドライバ、アクティブ安全機能搭載 データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 2日
データシート ISO5851-Q1アクティブ安全機能搭載の高CMTI 2.5A/5A絶縁 IGBT、MOSFETゲート・ドライバ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 10月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ