KDK350ADPTR-EVM

SimpleLink™ MSP432E411Y-BGAEVM 向け LCD プラグイン・ボード

KDK350ADPTR-EVM

購入

概要

KDK350ADPTR-EVM は MSP432E411Y-BGAEVM 上の MSP432E411Y から Kentec Display の K350QVG-V2-F-04 LCD へのインターフェイスとして機能する物理的なアダプタ・レイヤを実現し、LCD バックライト・ドライバも付属しています。  この EVM は他の LCD モジュールを MSP432E411Y-BGAEVM に接続するためのリファレンスとして使用することもできます。

特長
  • Kentec Display の K350QVG-V2-F LCD ディスプレイを採用
  • LCD バックライト・ドライバが付属
  • 8 ビットと 16 ビットのパラレル・インターフェイスをサポート
  • LCD 抵抗性タッチ・インターフェイスへの接続

  • 1x KDK350ADPTR-EVM Evaluation Board
  • 1x K350QVG-V2-F LCD Display

Arm Cortex-M4 マイコン
MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン

 

バックライト LED ドライバ
TPS61042 QFN-8 封止、白色 LED アプリケーション向け、30V、500mA スイッチの昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

KDK350ADPTR-EVM — SimpleLink™ MSP432E411Y-BGAEVM 向け LCD プラグイン・ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) KDK350ADPTR-EVM User's Guide PDF | HTML 2018年 8月 29日
証明書 KDK350ADPTR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ