LEDSPIMCUEVM-879

MCU Control board for use with TPS92518EVM-878 board

LEDSPIMCUEVM-879

購入

概要

LEDSPIMCUEVM-879 は、TPS92518 評価基板 (TPS92518EVM-878) に対応するマイコン (MCU) 制御ボードです。このボードは、TPS92518 デモ・キット・ソフトウェア・パッケージを使用してソフトウェア・ベースの制御を可能にするコンパニオン・ボードであり、コンピュータ・ベースの GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を実現します。このボードを使用すると、TPS92518 GUI のコマンドを、TPS92518 評価基板向けの制御信号に変換する方法で、TPS92518 のすべての特長と機能を評価できます。パススルー・コネクタを使用して複数の TPS92518 EVM を相互接続すると、1 枚の LEDSPIMCUEVM を使用して複数の TPS92518 EVM を制御することができます。

開発の開始

この EVM を使用した開発手順:

特長
  • TPS92518EVM-878 向けのマイコン (MCU) 制御ボード
  • マイコン (MCU) は、SPI 通信信号とイネーブル信号と PWM 調光信号を生成
  • (GUI 経由の) コンピュータから LED ドライバに対する総合的な制御を実現

  • LEDSPIMCUEVM-879
  • USB Cable

車載 LED ドライバ
TPS92518-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、42V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92518HV-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、65V、デュアル降圧 LED コントローラ

 

照明 LED ドライバ
TPS92518 SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の各調光対応、42V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92518HV SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の各調光対応、65V、デュアル降圧 LED コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
  • The dual LED driver evaluation module (TPS92518EVM-878) requires the companion MCU control board (LEDSPIMCUEVM-879).
  • To purchase the complete two board evaluation kit: Request now Request Now

購入と開発の開始

評価ボード

LEDSPIMCUEVM-879 — TPS92518EVM-878ボード用のMCU制御ボード

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

TPS92518EVM-878 — デュアル降圧LEDドライバ評価ボード、SPI インタフェース付き

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

TPS92518EVM-LEDSPIMCUEVM-BNDL — TPS92518EVM評価ボード + LEDSPIMCUEVMコントロール・ボード・バンドル

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS92518EVM-GUI — TPS92518 デモンストレーション・キット、グラフィカル・ユーザ・インターフェイス (GUI) 付き

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) PDF | HTML 2020年 10月 15日
証明書 LEDSPIMCUEVM-879 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS92518EVM-878 Dual buck LED driver evaluation board with SPI interface

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ