TPS92518-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM Classification Level H2
- Device CDM Classification Level C5
- Wide Input Voltage Range 6.5 V to 65 V
- Two independent Buck LED Controllers
- High Bandwidth, Quasi-Hysteretic Control
- Adjustable High-Side Sense
- Direct PWM Dimming Input
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- SPI Communications Interface
- Software configurable Set Points (8-bit)
- Digital Calibration and Binning
- Fault Monitoring and Reporting
- Advanced, High Precision Dimming
- 10,000:1 PWM Dimming Range
- 255:1 Analog Dimming Range
- High Frequency Shunt FET Dimming
The TPS92518-Q1 family of parts are dual channel buck LED current controllers with a SPI communications interface. The serial communication interface provides a singular communication path for multichannel and platform lighting driver module (LDM) applications.
The TPS92518-Q1 uses a quasi-hysteretic control method that supports switching frequencies ranging from 1 kHz to 2 MHz. This control method enables superior, high frequency shunt FET dimming and also handles the demanding dynamic loads of adaptive LED matrix based headlamp systems.
Software programmable SPI set points (Precision Peak Current, Controlled Off-Time and Output Voltage Sense) enables designers to develop a single LED driver solution for multiple load configurations that can be quickly reconfigured for future LED driver design requirements.
The TPS92518-Q1 device has an input range up to 42 V. The TPS92518HV-Q1 is a high-voltage option with an input range up to 65 V.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92518-Q1 Automotive Dual Channel Buck LED Controller with SPI Interface, Analog and PWM Dimming データシート | PDF | HTML | 2017年 5月 18日 | ||
アプリケーション・ノート | Automotive Front Headlight Selection Guide | PDF | HTML | 2021年 4月 16日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) | PDF | HTML | 2020年 10月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEDSPIMCUEVM-879 — MCU Control board for use with TPS92518EVM-878 board
LEDSPIMCUEVM-879 は、TPS92518 評価基板 (TPS92518EVM-878) に対応するマイコン (MCU) 制御ボードです。このボードは、TPS92518 デモ・キット・ソフトウェア・パッケージを使用してソフトウェア・ベースの制御を可能にするコンパニオン・ボードであり、コンピュータ・ベースの GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を実現します。このボードを使用すると、TPS92518 GUI のコマンドを、TPS92518 評価基板向けの制御信号に変換する方法で、TPS92518 (...)
TPS92518EVM-878 — Dual buck LED driver evaluation board with SPI interface
TPS92518EVM-878 は、TPS92518 デュアル降圧 LED コントローラ・デバイスをベースとする 2 チャネル高輝度 LED 電流レギュレータを採用しています。このデザインは 6.5V ~ 65V の範囲の入力電圧で動作する設計です。この EVM は、550mA/チャネルのデフォルト出力電流を想定した設定であり、LED の合計電圧が入力電圧と同等またはそれ以下である限り、任意の数の LED をサポートします。この EVM の各チャネルは、最大 1.6A のレギュレーション済み電流をサポートできます。この電流の大きさはプログラマブルであり、コンパニオン・マイコン (MCU) (...)
TPS92518 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TPS92518 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。