TPS92518EVM-878

Dual buck LED driver evaluation board with SPI interface

TPS92518EVM-878

購入

概要

TPS92518EVM-878 は、TPS92518 デュアル降圧 LED コントローラ・デバイスをベースとする 2 チャネル高輝度 LED 電流レギュレータを採用しています。このデザインは 6.5V ~ 65V の範囲の入力電圧で動作する設計です。この EVM は、550mA/チャネルのデフォルト出力電流を想定した設定であり、LED の合計電圧が入力電圧と同等またはそれ以下である限り、任意の数の LED をサポートします。この EVM の各チャネルは、最大 1.6A のレギュレーション済み電流をサポートできます。この電流の大きさはプログラマブルであり、コンパニオン・マイコン (MCU) 制御 EVM である LEDSPIMCUEVM-879 を使用して、シリアル・インターフェイス経由で制御できます。TPS92518 デモ・キット・ソフトウェア・パッケージは、コンピュータ・ベースの GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を実現します。ユーザーは、PWM 調光とアナログ調光の制御、オフ (消灯) タイマの調整、障害報告機能の監視を実施できます。加えて、この GUI はシステム設計ツールの役割も果たします。

開発の開始

この EVM を使用した開発手順:

特長
  • 6.5V ~ 65V の入力をサポート
  • LED の合計電圧が入力電圧を下回っている限り、任意の数の LED をサポート
  • デュアルチャネルの PWM 制御とデジタル制御のアナログ調光
  • 調光、周波数制御、障害監視向けの SPI インターフェイス
  • GUI 形式のコンピュータ・インターフェイスと設計ツールが利用可能
車載 LED ドライバ
TPS92518-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、42V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92518HV-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、65V、デュアル降圧 LED コントローラ

 

照明 LED ドライバ
TPS92518 SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の各調光対応、42V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92518HV SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の各調光対応、65V、デュアル降圧 LED コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92518EVM-878 — デュアル降圧LEDドライバ評価ボード、SPI インタフェース付き

評価ボード

LEDSPIMCUEVM-879 — TPS92518EVM-878ボード用のMCU制御ボード

評価ボード

TPS92518EVM-LEDSPIMCUEVM-BNDL — TPS92518EVM評価ボード + LEDSPIMCUEVMコントロール・ボード・バンドル

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS92518EVM-GUI — TPS92518 デモンストレーション・キット、グラフィカル・ユーザ・インターフェイス (GUI) 付き

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) PDF | HTML 2020年 10月 15日
証明書 TPS92518EVM-878 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LEDSPIMCUEVM-879 MCU Control board for use with TPS92518EVM-878 board

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ