LM34936EVM

LM34936 の評価モジュール

LM34936EVM

購入

概要

The LM34936EVM features a four switch buck-boost converter based on TI’s LM34936 Wide VIN buck-boost controller. This converter is designed to operate from input voltage from 6V to 30V and provide a 12V regulated output with a load current of up to 6 A.

特長
  • Ultra high (>98%) peak power conversion efficiency
  • Smooth buck-boost operation
  • Optional hiccup mode overload protection
  • Optional frequency dithering for reduced EMI
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM34936 30V 広い入力電圧範囲(VIN)、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ LM34936-Q1 車載対応、30V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM34936EVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)昇降圧の EVM

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 29 2 2024
download LM34936_Buck-Boost_Quickstart_Tool.zip  — 3325 K

チェックサム
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM34936 30V 広い入力電圧範囲(VIN)、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ LM34936-Q1 車載対応、30V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM34936EVM LM34936 の評価モジュール

リリース情報

The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM34936.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM34936EVM User Guide 2018年 8月 22日
証明書 LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ