LM36274EVM
LM36274 安定化チャージ・ポンプ・インバータの評価モジュール
LM36274EVM
概要
The LM36274EVM aids in evaluation of the LM36274 integrated LED driver and LCD bias supply. The backlight boost provides the power to bias four parallel LED strings with up to 29-V total output voltage and up to 30 mA/string. The 11-bit LED current is programmable via the I2C bus and/or controlled via a logic-level PWM input. Each LED string can be independently enabled/disabled to provide zone dimming capabilities.
The LCD bias boost provides the power to both a positive LDO and an inverting charge pump. Both positive and negative bias supplies have programmable output voltages of ±4 V to ±6.5 V and up to ±80 mA of current capability. An auto-sequencing feature provides a programmed delay from positive to negative bias activation with additional programmable voltage slew-rate control.
特長
- Drives up to four parallel white LED strings (29-V max VOUT)
- Up to 92% backlight and bias efficiency
- 11-bit exponential/linear dimming control
- PWM and I2C brightness control
- Programmable LCD bias voltages (±4 V to ±6.5 V at up to ±80 mA)
- USB2ANY
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
LM36274EVM — LM36274 安定化チャージ・ポンプ・インバータの評価モジュール
SNVC194 — LM36274EVM GUI 1.0.0
SNVC194 — LM36274EVM GUI 1.0.0
製品
バックライト LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LM36274EVM Evaluation Module | 2016年 2月 8日 | |||
証明書 | LM36274EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | バイアス電源内蔵の4チャネルLCDバックライト・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 6月 22日 | |
データシート | LM36272 バイアス電源内蔵の2チャネルLCDバックライト・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 6月 22日 | |
データシート | LM36273 バイアス電源内蔵の3チャネルLCDバックライト・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 6月 22日 |