LM43602PWPEVM

LM43602 評価モジュール

LM43602PWPEVM

購入

概要

The Texas Instruments LM43602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM43602 Wide-Vin Simple Switcher ® 2A Buck Regulator. The device offers configurability in output voltage (1.0V to 28V), synchronous rectification and adjustable frequency range from 200 kHz up to 2.2MHz. It also offers external frequency synchronization, power good flag, precision enable to program UVLO and internal compensation. The LM43602EVM is configured for an output voltage of 3.3V and a switching frequency of 500 kHz.

特長
  • 2A output current
  • Input voltage range 3.5V to 36V
  • 30 µA quiescent current switching
  • Synchronous rectification
  • Adjustable frequency range of 200kHz-2.2MHz (500kHz default)
  • Internal compensation
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM43602 3.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LM43602-Q1 車載認証済み 3.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM43602PWPEVM — LM43602PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM43602PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM43602 EVM User's Guide 2014年 3月 13日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM22680EVAL LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER、降圧レギュレータ LM43603PWPEVM LM43603PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール LM46002PWPEVM LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール TPS54240EVM-605 2.5A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ