LM5088MH-1EVAL

LM5088-1 - 広い入力範囲の非同期整流・降圧コントローラ、ディザリング機能付

LM5088MH-1EVAL

購入

概要

The LM5088-1 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM5088 controller): the LM5088-1 evaluation board provides ±5% oscillator frequency dithering to reduce EMI and the LM5088-2 evaluation board provides hiccup mode restart to reduce over load stress. Both the evaluation boards share the same layout except for silkscreen. The printed circuit board consists of 2 layers, 2 ounce of copper top and bottom and the board size is 2.55x1.5x0.5 inches

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5088 4.5 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、非同期整流降圧コントローラ LM5088-Q1 車載グレード、4.5 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、非同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5088MH-1EVAL/NOPB — LM5088-1 - 広い入力範囲の非同期整流・降圧コントローラ、ディザリング機能付

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1913 LM5088 Evaluation Board (Rev. E) 2013年 4月 30日
証明書 LM5088MH-1EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LM5088MH-1EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ