ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5088-Q1

アクティブ

車載グレード、4.5 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、非同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5141-Q1 アクティブ 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ Optional spread spectrum for improved EMI.

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 1.205 Vout (max) (V) 70 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization Iq (typ) (µA) 3800 Duty cycle (max) (%) 100 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 1.205 Vout (max) (V) 70 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization Iq (typ) (µA) 3800 Duty cycle (max) (%) 100 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • エミュレート電流モード制御
  • 外部のハイサイド N チャネル MOSFET を駆動
  • 非常に広い入力電圧範囲:4.5V~75V
  • 低 IQ のシャットダウン・モードとスタンバイ・モード
  • ドロップアウト電圧を低減するための高いデューティ・サイクル比機能
  • スペクトラム拡散機能による EMI の低減 (LM5088-1)
  • 過負荷保護用のヒカップ・タイマ (LM5088-2)
  • 出力電圧を 1.205V から調整可能 (フィードバック・リファレンス精度 1.5%)
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 単一の抵抗による発振器周波数の設定
  • オシレータの同期機能
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • 高電圧、低ドロップアウトのバイアス・レギュレータ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 16 ピン HTSSOP パッケージ
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • エミュレート電流モード制御
  • 外部のハイサイド N チャネル MOSFET を駆動
  • 非常に広い入力電圧範囲:4.5V~75V
  • 低 IQ のシャットダウン・モードとスタンバイ・モード
  • ドロップアウト電圧を低減するための高いデューティ・サイクル比機能
  • スペクトラム拡散機能による EMI の低減 (LM5088-1)
  • 過負荷保護用のヒカップ・タイマ (LM5088-2)
  • 出力電圧を 1.205V から調整可能 (フィードバック・リファレンス精度 1.5%)
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 単一の抵抗による発振器周波数の設定
  • オシレータの同期機能
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • 高電圧、低ドロップアウトのバイアス・レギュレータ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 16 ピン HTSSOP パッケージ

LM5088 高電圧非同期整流降圧コントローラは、最小限の外付け部品で高効率の高電圧降圧コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。LM5088 は、4.5V~75V の非常に広い入力電圧範囲で動作するように構成できます。この使いやすいコントローラは、外部の N チャネル降圧スイッチを制御できるレベル・シフト・ゲート・ドライバを内蔵しています。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用したピーク電流モード制御に基づいています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧が高く出力電圧が低いアプリケーションでデューティ・サイクルが非常に小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。LM5088 のスイッチング周波数は、50kHz~1MHz の範囲でプログラム可能です。

LM5088 には 2 種類のバージョンがあります。LM5088-1 には ±5% の周波数ディザリング機能があり、伝導型および放射型の EMI を低減します。一方、LM5088-2 には過負荷保護用の多用途な再起動タイマがあります。追加機能として、低ドロップアウト・バイアス・レギュレータ、シャットダウンおよびスタンバイ・モードを制御する 3 レベルのイネーブル入力、ソフト・スタート、発振器の同期機能があります。本デバイスは、熱的に強化された 16 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。

LM5088 高電圧非同期整流降圧コントローラは、最小限の外付け部品で高効率の高電圧降圧コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。LM5088 は、4.5V~75V の非常に広い入力電圧範囲で動作するように構成できます。この使いやすいコントローラは、外部の N チャネル降圧スイッチを制御できるレベル・シフト・ゲート・ドライバを内蔵しています。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用したピーク電流モード制御に基づいています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧が高く出力電圧が低いアプリケーションでデューティ・サイクルが非常に小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。LM5088 のスイッチング周波数は、50kHz~1MHz の範囲でプログラム可能です。

LM5088 には 2 種類のバージョンがあります。LM5088-1 には ±5% の周波数ディザリング機能があり、伝導型および放射型の EMI を低減します。一方、LM5088-2 には過負荷保護用の多用途な再起動タイマがあります。追加機能として、低ドロップアウト・バイアス・レギュレータ、シャットダウンおよびスタンバイ・モードを制御する 3 レベルのイネーブル入力、ソフト・スタート、発振器の同期機能があります。本デバイスは、熱的に強化された 16 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5088、LM5088-Q1 入力電圧範囲の広い非同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 7月 26日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
アプリケーション・ノート Load Dump and Cranking Protection for Automotive Backlight LED Power Supply (Rev. A) 2015年 3月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1913 LM5088 Evaluation Board (Rev. E) 2013年 4月 30日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
アプリケーション・ノート Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter 2011年 10月 27日
アプリケーション・ノート Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current Limiting 2009年 5月 11日
Analog Design Journal Using a buck converter in an inverting buck-boost topology 2007年 10月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5088MH-1EVAL — LM5088-1 - 広い入力範囲の非同期整流・降圧コントローラ、ディザリング機能付

The LM5088-1 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM5088 controller): the LM5088-1 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5088MH-2EVAL — LM5088-2 - 広入力範囲、非同期整流・降圧コントローラ、Hiccup モード・リスタート付

The LM5088-2 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM5088 controller): the LM5088-1 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5088 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM022.TSC (136 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5088 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM021.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

LM25088-5088QUICK-CALC — LM(2)5088 クイック・スタート・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ