LM5088
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- エミュレート電流モード制御
- 外部のハイサイド N チャネル MOSFET を駆動
- 非常に広い入力電圧範囲:4.5V~75V
- 低 IQ のシャットダウン・モードとスタンバイ・モード
- ドロップアウト電圧を低減するための高いデューティ・サイクル比機能
- スペクトラム拡散機能による EMI の低減 (LM5088-1)
- 過負荷保護用のヒカップ・タイマ (LM5088-2)
- 出力電圧を 1.205V から調整可能 (フィードバック・リファレンス精度 1.5%)
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 単一の抵抗による発振器周波数の設定
- オシレータの同期機能
- プログラマブル・ソフト・スタート
- 高電圧、低ドロップアウトのバイアス・レギュレータ
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 16 ピン HTSSOP パッケージ
LM5088 高電圧非同期整流降圧コントローラは、最小限の外付け部品で高効率の高電圧降圧コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。LM5088 は、4.5V~75V の非常に広い入力電圧範囲で動作するように構成できます。この使いやすいコントローラは、外部の N チャネル降圧スイッチを制御できるレベル・シフト・ゲート・ドライバを内蔵しています。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用したピーク電流モード制御に基づいています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧が高く出力電圧が低いアプリケーションでデューティ・サイクルが非常に小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。LM5088 のスイッチング周波数は、50kHz~1MHz の範囲でプログラム可能です。
LM5088 には 2 種類のバージョンがあります。LM5088-1 には ±5% の周波数ディザリング機能があり、伝導型および放射型の EMI を低減します。一方、LM5088-2 には過負荷保護用の多用途な再起動タイマがあります。追加機能として、低ドロップアウト・バイアス・レギュレータ、シャットダウンおよびスタンバイ・モードを制御する 3 レベルのイネーブル入力、ソフト・スタート、発振器の同期機能があります。本デバイスは、熱的に強化された 16 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5088、LM5088-Q1 入力電圧範囲の広い非同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 |
ホワイト・ペーパー | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019年 4月 10日 | ||||
ホワイト・ペーパー | コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 | 最新英語版 (Rev.A) | 2017年 1月 31日 | |||
Analog Design Journal | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
技術記事 | Power Tips: Automotive EMI Series: Dithering? Not always a bad thing | PDF | HTML | 2016年 2月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | Load Dump and Cranking Protection for Automotive Backlight LED Power Supply (Rev. A) | 2015年 3月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Automated Frequency Response Analyzer | 2013年 10月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1913 LM5088 Evaluation Board (Rev. E) | 2013年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current Limiting | 2009年 5月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5088MH-1EVAL — LM5088-1 - 広い入力範囲の非同期整流・降圧コントローラ、ディザリング機能付
The LM5088-1 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM5088 controller): the LM5088-1 (...)
LM5088MH-2EVAL — LM5088-2 - 広入力範囲、非同期整流・降圧コントローラ、Hiccup モード・リスタート付
The LM5088-2 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM5088 controller): the LM5088-1 (...)
LM5088 TINA-TI Transient Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点