LM5122EVM-2PH

LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール

LM5122EVM-2PH

購入

概要

The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dual phase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 28V output at up to 7A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

特長
  • 9V to 20V Input Range
  • 28V/7.0A output
  • 250kHz switching frequency
  • Pulse Skipping at light load
  • Dual Phase Interleaved Operation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5122 3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き LM5122-Q1 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール

販売特約店から購入
計算ツール

LM5122-BOOST-CALC — LM5122 quick start calculator

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LM5122-BOOST-CALC LM5122 quick start calculator

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 23 9 2024
download LM5122_Quickstart_Calculator.zip  — 1309 K

チェックサム
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5122 3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き LM5122-Q1 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ LM5122ZA マルチフェーズ機能搭載、3 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール

リリース情報

The LM5122 Quickstart Calculator tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM5122 as regulation IC.

Initial version

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM5122EVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5122EVM-2PH User's Guide 2013年 4月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ