LM5127EVM-FLEX
LM5127 Flexible topology evaluation Module
LM5127EVM-FLEX
概要
LM5127EVM-FLEX は、LM5127-Q1 の機能と性能を提示します。ここでは、チャネル 1 を事前昇圧、チャネル 2 と 3 を互いに独立した複数の降圧コントローラとして構成しています。入力電圧範囲は 3V ~ 42V です。事前昇圧機能は、入力過渡が発生した場合に最小 3V で動作することができ、6.9V の出力電圧を供給します。チャネル 2 は降圧として構成済みであり、5V で最大 5A を供給します。チャネル 2 は、レギュレーション済みの 5V で最大 5A を供給するように設計済みです。チャネル 3 は、レギュレーション済みの 3.3V で最大 7A を供給するように設計済みです。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 42V
- 1 個の事前昇圧コントローラ
- 2 個の降圧コントローラ (5V で 5A)、(3.3V で 7A)
- ヒカップ・モード対応の短絡保護機能
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5127EVM-FLEX — LM5127 Flexible topology evaluation Module
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2