LM5143-Q1EVM-2100

デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板

LM5143-Q1EVM-2100

ご注文はこちら

概要

LM5143-Q1-EVM2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能、デュアル チャネル、同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5143-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 3.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成している 5V および 3.3V 固定出力で、チャネルあたり最大 7A の電流を供給します。LM5143-Q1 の最小オン時間は 65nsであるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5143-Q1 は、多様な保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。このような保護機能として、一時的な電圧低下が生じた場合でも正常な動作を確保する低電圧ロックアウトや、突入電流を低減するプログラマブルソフトスタート、またヒカップ モード過電流保護とサーマルシャットダウンも搭載しています。オープン ドレインの PGOOD インジケータと、SYNC IN / SYNC OUT 機能も搭載しています。

特長
  • 3.5V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 5V と 3.3V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
  • チャネルあたり最大 7A の負荷電流定格
  • MOSFET、インダクタ、コンデンサなどを含め、車載グレードの各種電力段部品
  • 2.1MHz のスイッチング周波数は、外部クロックとの同期が可能
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC コントローラ
LM25143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 42V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25143-Q1 車載対応、3.5V ~ 42V、低静止電流 (Iq)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25148 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 65V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143-Q1 3.5V ~ 65V、低静止電流(Iq)、デュアル、2 相、同期整流 降圧 DC/DC コントローラ LM5143A-Q1 車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5143-Q1EVM-2100 — デュアルチャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5143-Q1EVM-2100 デュアルチャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM25143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 42V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25143-Q1 車載対応、3.5V ~ 42V、低静止電流 (Iq)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 65V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143-Q1 3.5V ~ 65V、低静止電流(Iq)、デュアル、2 相、同期整流 降圧 DC/DC コントローラ LM5143A-Q1 車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP31202 4 相降圧コンバータを採用した 700W のリファレンス デザイン PMP31210 拡張入力電圧範囲に対応、700W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5143-Q1EVM-2100 デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

close
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 2022/05/09
製品
DC/DC コントローラ
LM25143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 42V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25143-Q1 車載対応、3.5V ~ 42V、低静止電流 (Iq)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 65V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143-Q1 3.5V ~ 65V、低静止電流(Iq)、デュアル、2 相、同期整流 降圧 DC/DC コントローラ LM5143A-Q1 車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP31202 4 相降圧コンバータを採用した 700W のリファレンス デザイン PMP31210 拡張入力電圧範囲に対応、700W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5143-Q1EVM-2100 デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc229 or www.ti.com/lit/xx/snvc229f/snvc229f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC229. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5143-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) 2020/04/16
証明書 LM5143-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/04/25

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1、LM5143A-Q1、LM5143、LM25143-Q1、LM25143 の各コントローラ向けクイック スタート設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。