LMR16030PEVM

LMR16030 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール

LMR16030PEVM

購入

概要

The LMR16030PEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR16030PDDAR Step-Down Converter. The LMR16030PEVM operates from 7V to 60V input (24V nominal) and provides a 5.0V output at 3A. The board has jumper connectors to enable or disable the converter operation and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

特長
The LMR16030PEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR16030PDDAR Step-Down Converter. The LMR16030PEVM operates from 7V to 60V input (24V nominal) and provides a 5.0V output at 3A. The board has jumper connectors to enable or disable the converter operation and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR16030 SIMPLE SWITCHER、60V、3A、同期整流降圧コンバータ、40μA 静止電流(Iq)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR16030PEVM — LMR16030 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート LMR16030 40μA IQ の SIMPLE SWITCHER® 60V、3A 降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 25日
証明書 LMR16030PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR16030PEVM User's Guide 2015年 10月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ