LMR23615EVM
ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LMR23615EVM
概要
The LMR23615EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23615DRR step-down converter. The LMR23615EVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 1.5A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable the converter operation and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- 4V to 36V Input Voltage Range
- Jumper Selectable Output Options (5V or 3.3V)
- Up to 1.5A Output Current
- Adjustable Switching Frequency
- Frequency Synchronization to External Clock
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR23615EVM — ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR23615 EVM User's Guide | 2017年 5月 3日 | |||
証明書 | LMR23615EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |