ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR23615

アクティブ

SIMPLE SWITCHER®、36V、1.5A、同期整流降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33620 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.
TPSM33615 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、1.5A、同期整流降圧パワー・モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 97
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:4V~36V
  • 1.5A の連続出力電流をサポート
  • 同期整流器内蔵
  • 内部補償による電流モード制御
  • 最小スイッチ・オン時間:60ns
  • 可変スイッチング周波数
  • 軽負荷時の PFM モード
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 静止電流:75µA
  • プリバイアス負荷へのソフト・スタート
  • 高デューティ・サイクルの動作をサポート
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱保護機能
  • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル・フランク・パッケージ
  • LMZM22602 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR23615 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:4V~36V
  • 1.5A の連続出力電流をサポート
  • 同期整流器内蔵
  • 内部補償による電流モード制御
  • 最小スイッチ・オン時間:60ns
  • 可変スイッチング周波数
  • 軽負荷時の PFM モード
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 静止電流:75µA
  • プリバイアス負荷へのソフト・スタート
  • 高デューティ・サイクルの動作をサポート
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱保護機能
  • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル・フランク・パッケージ
  • LMZM22602 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR23615 を使用するカスタム設計を作成

LMR23615 SIMPLE SWITCHER は、使いやすい 36V、1.5A 同期整流降圧レギュレータです。4V~36V という広い入力電圧範囲により、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が 75µA であるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も 2µA と極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放され、必要な外付け部品も最小に抑えられます。拡張ファミリとして、2.5A (LMR23625)、3A (LMR23630) の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCB レイアウトの簡素化と最適化が可能になります。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

space

space

space

LMR23615 SIMPLE SWITCHER は、使いやすい 36V、1.5A 同期整流降圧レギュレータです。4V~36V という広い入力電圧範囲により、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が 75µA であるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も 2µA と極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放され、必要な外付け部品も最小に抑えられます。拡張ファミリとして、2.5A (LMR23625)、3A (LMR23630) の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCB レイアウトの簡素化と最適化が可能になります。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

space

space

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR23615 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 13日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR23615 EVM User's Guide 2017年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR23615EVM — ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR23615EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23615DRR step-down converter. The LMR23615EVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 1.5A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable the (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR23615 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBD4.ZIP (222 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23615 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBD3.ZIP (6 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ