データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR23615-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4A
- 入力電圧範囲: 4V~36V
- 1.5Aの連続出力電流をサポート
- 同期整流器内蔵
- 最小スイッチ・オン時間: 60ns
- 設計を容易にする内部補償
- 可変スイッチング周波数
- 軽負荷時のPFMモード
- 外部クロックへの周波数同期
- プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 12ピンのWSONウェッタブル・フランク・パッケージ、 PowerPAD™
- WEBENCH® Power Designerにより、LMR23615-Q1を使用するカスタム設計を作成
LMR23615-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、1.5Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も2µAと極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。
拡張ファミリとして、2.5A (LMR23625-Q1)、3A (LMR23630-Q1)の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が実現します。高精度のイネーブル入力により、レギュレータ制御とシステムの電力シーケンシングが簡単になります。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR23615EVM — ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LMR23615EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23615DRR step-down converter. The LMR23615EVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 1.5A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable the (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点