LMR23625CFPEVM

LMR23625CFPDDR ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール

LMR23625CFPEVM

購入

概要

The LMR23625CFPEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23625CFPDRR step-down converter. The LMR23625CFPEVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 2.5A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable the converter operation and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

特長
  • 4V to 36V Input Voltage Range
  • Jumper Selectable Output Options (5V or 3.3V)
  • Up to 2.5A Output Current
  • 2.1MHz Switching Frequency
  • Frequency Synchronization to External Clock
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR23625 SIMPLE SWITCHER®、36V、2.5A、同期整流降圧コンバータ LMR23625-Q1 車載認証済み SIMPLE SWITCHER®、4V ~ 36V、2.5A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR23625CFPEVM — LMR23625CFPDDR ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR23625CFPDRREVM User’s Guide 2017年 5月 25日
証明書 LMR23625CFPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ