データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR23625-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC4A
- 入力電圧範囲: 4V~36V
- 2.5Aの連続出力電流をサポート
- 同期整流器内蔵
- 最小スイッチオン時間: 60ns
- 設計を容易にする内部補償
- 2.1MHz固定のスイッチング周波数
- 軽負荷時のPFMおよび強制PWMモードのオプション
- 外部クロックへの周波数同期
- PFMオプションのとき、無負荷時の静止電流75µA
- パワー・グッドのオプション
- プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 8ピンのHSOICと12ピンのWSONウェッタブル・フランク、 PowerPAD™付きのパッケージ・オプション
- WEBENCH® Power Designerにより、LMR23625-Q1を使用するカスタム設計を作成
LMR23625-Q1 SIMPLE SWITCHER®は使いやすい36V、2.5Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。このデバイスは、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするために、固定周波数の強制パルス幅変調(FPWM)モードを選択できます。拡張ファミリとして、1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1)、3A (LMR23630-Q1)の負荷電流のオプションがあり、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータ制御とシステムの電力シーケンシングが簡単になります。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR23625-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A、同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 6月 11日 |
セレクション・ガイド | Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) | 2021年 4月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR23625C-Q1 EVM User's Guide | 2016年 11月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR23625CFPEVM — LMR23625CFPDDR ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LMR23625CFPEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23625CFPDRR step-down converter. The LMR23625CFPEVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 2.5A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LMR23625C Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU2.ZIP (888 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23625C Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU3.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23625CF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU9.ZIP (190 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23625CF Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点