データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR23625
- 入力電圧範囲:4V~36V
- 2.5A の連続出力電流をサポート
- 同期整流器内蔵
- 電流モード制御
- スイッチの最小オン時間:60ns
- スイッチング周波数 2.1MHz、PFM および強制 PWM モードのオプション (HSOIC)
- スイッチング周波数 2.1Mhz、強制 PWM モードのみ (WSON)
- 外部クロックへの周波数同期
- 設計を容易にする内部補償
- 無負荷時の静止電流:75µA
- プリバイアス負荷へのソフト・スタート
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- 高精度イネーブル入力
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 過熱保護機能
- PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
- PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル・フランク・パッケージ
- LMZM33603 モジュールを使用して、開発期間を短縮
- WEBENCH Power Designer により、LMR23625 を使用するカスタム設計を作成
LMR23625 SIMPLE SWITCHER は、使いやすい 36V、2.5A 同期整流降圧レギュレータです。4V~36Vという広い入力電圧範囲により、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業アプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も2µAと極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。LMR23625では、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数FPWMモードを選択できます。HSOICの拡張ファミリとして、1A (LMR23610)および3A (LMR23630)の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が実現します。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。
space
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR23625 SIMPLE SWITCHER、36V、2.5A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 |
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR23625CFPDRREVM User’s Guide | 2017年 5月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR23625C EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 7月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR23625CEVM — LMR23625C 広入力電圧同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LMR23625CEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23625CDDAR Step-Down Converter. The LMR23625CEVM operates from 4.5V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 2.5A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable the (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LMR23625CFPEVM — LMR23625CFPDDR ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LMR23625CFPEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23625CFPDRR step-down converter. The LMR23625CFPEVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 2.5A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LMR23625C Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU2.ZIP (888 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23625C Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU3.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23625CF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU9.ZIP (190 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23625CF Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23625CFP Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBE2.ZIP (217 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR23625CFP Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBE3.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP40040 — 2MHz 降圧コンバータ、ケーブル補償、バッテリ保護機能搭載 USB 車載チャージャのリファレンス・デザイン
PMP40040 は、車載アプリケーション向けシングル・チャネル USB チャージャのリファレンス・デザインです。動作周波数の高い降圧コンバータを搭載しており、電力素子のサイズ最小化とシステム・コストの削減を実現します。バッテリ短絡保護機能と、IEC 準拠の ESD 保護機能を搭載しており、車載アプリケーション・システムの信頼性が大幅に向上します。また、このデザインは 2.1A の負荷電流に対応することができます。このデザインの出力ポートは、 USB BC1.2 CDP 充電プロトコルをサポートしています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点