LMR51450EVM
LMR51450 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51450EVM
概要
LMR51450 評価基板 (EVM) は、LMR51450 同期整流降圧型電圧コンバータの性能評価に役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、12 ピンの WSON パッケージに封止した LMR51450 を実装しています。この評価基板 (EVM) は、5V または 3.3V の出力電圧と最大 5A の負荷電流を供給でき、超小型ソリューション サイズで高い効率と高い出力精度を実現します。
特長
- 入力電圧範囲:4V ~ 36V
- 5V または 3.3V の出力を選択可能
- 最大 5A の出力電流
- 500kHz のスイッチング周波数
DC/DC コントローラ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMR51450EVM — LMR51450 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51450EVM — LMR51450 同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR51450 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/22 | ||
| 証明書 | LMR51450EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/06 |