LMR51425
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR51450EVM — LMR51450 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51450 評価基板 (EVM) は、LMR51450 同期整流降圧型電圧コンバータの性能評価に役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、12 ピンの WSON パッケージに封止した LMR51450 を実装しています。この評価基板 (EVM) は、5V または 3.3V の出力電圧と最大 5A の負荷電流を供給でき、超小型ソリューション・サイズで高い効率と高い出力精度を実現します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点