LMR51450
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 広い入力電圧範囲:4V~36V
- 連続出力電流:4A または 5A
- 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
- 最小限のスイッチング・オンタイム:75ns (標準値)
- 低い静止電流:25µA
- 調整可能な周波数:200kHz~1.1MHz
- 周波数スペクトラム拡散 (PFM バリエーション)
- 保護機能
- 高精度イネーブル入力
- オープン・ドレイン PGOOD
- VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- サーマル・シャットダウン
- 低ドロップアウト・モードでの動作
- 接合部温度範囲:–40℃~150℃
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 使いやすい内部補償
- WSON-12 パッケージ
- ピン互換パッケージの各種オプション
- PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
- WEBENCH® Power Designer により、 LMR5144x0 を使用するカスタム設計を作成
LMR514x0 は、最大 4A または 5A の負荷電流を駆動できる、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非安定化電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR514x0 は外付け抵抗により 200kHz~1.1MHz の可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR514x0 は、WSON-12 パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR514x0、36V、4A/5A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ、低 IQ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR51450 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 22日 | |||
機能安全情報 | LMR51440 and LMR51450 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
証明書 | LMR51450EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR51450EVM — LMR51450 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51450 評価基板 (EVM) は、LMR51450 同期整流降圧型電圧コンバータの性能評価に役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、12 ピンの WSON パッケージに封止した LMR51450 を実装しています。この評価基板 (EVM) は、5V または 3.3V の出力電圧と最大 5A の負荷電流を供給でき、超小型ソリューション・サイズで高い効率と高い出力精度を実現します。
リファレンス・デザイン
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems
This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点