LMZ14203HEVAL

SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 42Vin、高出力電圧 3A 評価ボード

LMZ14203HEVAL

購入

概要

The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is easy, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer PCB.

特長
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 15V to 42V
  • Precision enable UVLO (set at 13.5V)
  • 12V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 65°C ambient at 24V input
  • Efficiency
    • Up to 97% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 14.9°C/W(2oz copper)
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 3in. x 3in. (7.62 cm x 7.62 cm) 4-layer 2oz copper on top and bottom, 1oz on internal layers.

Contents:

  • LMZ14203H 3A SIMPLE SWITCHER® Power Module with 42V Maximum Input Voltage Evaluation Board
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ14203H 6V ~ 42V、3A、高出力電圧、SIMPLE SWITCHER® パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ14203HEVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 42Vin、高出力電圧 3A 評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2089 LMZ14203H/02H/01H Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
証明書 LMZ14203HEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ